Seviye sensörleri
LBR SicWave

Dahiyane – 80 GHz radarla dökme malzemelerde dolum seviyesi ölçümü

Avantajınız

  • Katı maddelerde sürekli seviye ölçümü yapılmasını sağlayan bir cihaz, yedek parça lojistiğini kolaylaştırır
  • Temassız, sürekli seviye ölçümü sayesinde yüksek tesis kullanılabilirliği
  • Kolay devreye alma sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu
  • Cihaz bakım gerektirmediği için zaman ve maliyet tasarrufu
  • Tesisin yüksek bir uygunluğa sahip olması için dış parazit etkilerine karşı dayanıklıdır
  • Beklenmeyen tesis durmalarını önlemek için toza ve darbelere karşı duyarsızdır
  • Ex sertifikaları mevcuttur
  • HART veya WPAN üzerinde basit servis ve teşhis

Genel bakış

Dahiyane – 80 GHz radarla dökme malzemelerde dolum seviyesi ölçümü

LBR SicWave serbest ışınlı radar, sürekli seviye ölçümü için kullanılır ve tüm katı maddelerle çalışır. Dış parazit etkileri, toz veya darbelerle karşı son derece dayanıklıdır. LBR SicWave, 80 GHz radar teknolojisi sayesinde kolayca devreye alınabilir ve bakım gerektirmez. Çeşitli anten tasarımı, proses bağlantıları ve gövde seçenekleri, her uygulamaya ideal uyumu garanti eder. HART iletişimi ve WPAN bağlantısı, cihaz üzerindeki servisi ve arıza teşhisini kolaylaştırır ve Endüstri 4.0 uygulamaları için hazırlar.

Bir bakışta
  • Çeşitli antenlere sahip 80 GHz serbest ışınlı radar
  • Ölçüm mesafesi: maks. 120 m
  • Proses sıcaklığı: −40 °C ... +200 °C
  • Proses basıncı: −1 bar ... +20 bar
  • Proses bağlantısı: vida dişi, flanş, özel tutucular
  • Gövde: plastik (IP66 / IP67), alüminyum (IP66 / IP68)
  • Ekran ve WPAN ile birlikte veya hariç
  • Sertifikalar: Ex d, Ex ia, Ex ta

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm prensibiSerbest ışınlı radar
    Algılama prensibiTemassız
    OrtamDökme malzemeler
    Algılama türüSürekli
    Proses sıcaklığı–40 °C ... +200 °C
    Proses basıncı–1 bar ... 20 bar
    Ölçme elemanının hassasiyeti≤ 5 mm
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download