Seviye sensörleri
GRF18S

Basit, kompakt ve sağlam

Avantajınız

  • Sınırlı alanlardaki zor montaj durumları için daha küçük ve daha kompakt bir sensör
  • Ortam karşılaştırma olmadan hızlı devreye alma sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu
  • Hiçbir hareketli parça bulunmadığından ayrıca uzun vadeli çalışmada da hiçbir kalibrasyon gerekli olmadığından bakım maliyetleri azaltılır

Genel bakış

Basit, kompakt ve sağlam

GRF18S özellikle son derece basit devreye alınması ile karakterize edilen, kompakt, optik bir seviye sensörüdür. Sensör temeli olarak, SICK firmasının enerjik cisimden yansımalı sensörünün kanıtlanmış teknolojisi kullanılmaktadır. Bu, basit, sağlam ve güvenilir bir sensör yapısını sağlar. GRF18S, 1.4404 paslanmaz çelik ve polisülfon gibi yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı ve gövdede IP 69 koruma sınıfının uygulanması sayesinde, tankın dışındaki olumsuz çevre koşullarında da yüksek bir proses güvenliği sağlar. Ortam eşitlemesi olmadan hızlı ve sorunsuz şekilde devreye alma, sadece devreye alma maliyetlerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda bakım maliyetlerini de azaltır. GRF18S Optik teknolojisi sayesinde özellikle su bazlı ortamlar için uygundur.

Bir bakışta
  • Sıvı ortamlarda sağlam dolum seviyesi ölçümü
  • Küçük ve kompakt tasarım, ortam karşılaştırma gerekli değildir
  • 55 °C’ye kadar proses sıcaklığı, 16 bar’a kadar proses basıncı
  • IP 67 ve IP 69 koruma sınıfı
  • Proses bağlantısı G ½
  • 1.4404 paslanmaz çelikten imal edilmiş gövdesi ve polisulfon konik ucu sayesinde yüksek direnç sağlar
  • PNP veya NPN olarak transistör çıkışı
  • FDA uyumlu, UL

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm prensibiOptik seviye sensörü
    Algılama prensibiTemaslı
    OrtamSıvılar
    Algılama türüSınır durumu
    Proses sıcaklığı–25 °C ... +55 °C
    Proses basıncı–0,5 bar ... 16 bar
    Çıkış sinyali1 x NPN / 1 x PNP
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download