Seviye sensörleri
CFP Cubic

Dolum seviyesi ve sıcaklık ölçümü için çok fonksiyonlu sensör

Avantajınız

  • Dolum seviyesi ve sıcaklık olmak üzere iki ölçüm uygulaması için tek bir sensör, kurulum karmaşıklığını ve stok ihtiyacını azaltır
  • Mevcut menü rehberi ve entegre ekran sayesinde sezgisel ve kolay kullanım
  • İki ölçüm uygulaması için tek bir sensör, kurulum karmaşıklığını ve stok ihtiyacını azaltır
  • Plastik dahil farklı malzemelerden üretilmiş kutularda başka aksesuarlara gerek kalmadan esnek ölçüm
  • Küçük kutularda ve zemine yakın ölçüm mümkündür
  • Yağlar ve su bazlı sıvılarda başka aksesuarlara gereken kalmadan yapılan ölçüm, satın alma ve stok maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar

Genel bakış

Dolum seviyesi ve sıcaklık ölçümü için çok fonksiyonlu sensör

CFP Cubic, sürekli dolum seviyesi, sınır seviye ve eşzamanlı sıcaklık ölçümü için kullanılan bir kapasitif seviye sensörüdür. CFP Cubic, akıllı MCiM teknolojisi (Multi-capacitive intra-probe Measuring) sayesinde kutu malzemesinden bağımsız şekilde ve başka aksesuarlara gerek kalmadan maddeleri komple sonda uzunluğunda ölçer. Sondanın plastik yüzeyi tortu oluşumunu önler ve aşındırıcı maddelere karşı yüksek bir dayanıklılık sağlar. Sensörün rehberli bir menü üzerinden sezgisel olarak ayarlanması, ölçüm görevine kolay ve hızlı bir adaptasyona olanak sağlar. Proses verileri, IO-Link üzerinden bir otomasyon ağına entegre edilebilir.

Bir bakışta
  • Sürekli seviye ve sıcaklık ölçümü ve seviye ve sıcaklık şalteri
  • Kutu malzemesinden bağımsız ölçüm
  • 100 mm ila 1.000 mm arasında sonda
  • Ekran ve sezgisel menü rehberi
  • Hareketli mekanik parçalar içermez
  • IP 67 koruma sınıfı ve IO-Link 1.1
  • Ölçüm mesafesi boyunca küçük ölü bölge

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Hidrolik ve pnömatik sistemler için sensör çözümleri

SICK'in Fluid-Power sensörleri, pnömatik ve hidrolik alanındaki çok sayıda uygulamada akıllı, esnek ve güvenilir ölçümler yapılmasını sağlar.

Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Algılama prensibiTemaslı
    OrtamSıvılar
    Algılama türüSınır durumu, sürekli
    Proses sıcaklığı–20 °C ... +80 °C
    Proses basıncı–0,5 bar ... 3 bar
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download