Seviye sensörleri

Sürekli seviye ve noktasal seviye ölçümleri için akıllı çözümler

İster sürekli seviye ölçümü, ister noktasal seviye ölçümü veya her ikisinin birleşimi olsun SICK'de her zaman proses kontrol, dolum veya koruma için geniş bir çözüm yelpazesi bulacaksınız. Montaj durumuna, ortam özelliklerine ve ortam koşullarına bağlı olarak SICK firması sadece tek bir amacı olan optimum sensörleri sunar: Amaç prosesin verimli olmasıdır. Burada SICK firması en geniş teknolojik portföye sahip sağlayıcı olarak kendi bilgi birikimini sonuna kadar kullanır.

Filtreleme ölçütü:

13 arama sonucu:

Result 1 - 13 out of 13

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Dahiyane – 80 GHz radarla dökme malzemelerde dolum seviyesi ölçümü
  • Çeşitli antenlere sahip 80 GHz serbest ışınlı radar
  • Ölçüm mesafesi: maks. 120 m
  • Proses sıcaklığı: −40 °C ... +200 °C
  • Proses basıncı: −1 bar ... +20 bar
  • Proses bağlantısı: vida dişi, flanş, özel tutucular
  • Gövde: plastik (IP66 / IP67), alüminyum (IP66 / IP68)
  • Ekran ve WPAN ile birlikte veya hariç
  • Sertifikalar: Ex d, Ex ia, Ex ta
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Temiz çözelti
  • Hijyenik uygulamalarında dolum seviyesi ölçümü
  • Ra ≤ 0,8 µm ile manüel olarak 4.000 mm uzunluğa kadar kısaltılabilir çubuk prob
  • 180 °C'ye kadar proses sıcaklığı, 16 bar'a kadar proses basıncı
  • CIP - / SIP dayanıklı
  • Yüksek koruma sınıfı IP 67 ve IP 69 , otoklavlanabilir
  • Değiştirilebilir hijyenik proses bağlantıları
  • 3'ü 1 arada: Dijital gösterge, analog çıkış ve dijital çıkış
  • Proses bağlantısıyla uzaktan kontrol edilebilir tip
  • IO-Link 1.1
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Dahiyane – 80 GHz radarla sıvılarda dolum seviyesi ölçümü
  • Çeşitli antenlere sahip 80 GHz serbest ışınlı radar
  • Ölçüm mesafesi: maks. 30 m
  • Proses sıcaklığı: −196 °C ... +200 °C
  • Proses basıncı: −1 bar ... 25 bar
  • Proses bağlantısı: vida dişi, flanş, Clamp
  • Gövde: plastik (IP66 / IP67), alüminyum (IP66 / IP68) veya paslanmaz çelik (IP69)
  • Ekran ve WPAN ile birlikte veya hariç
  • Sertifikalar: Ex d ve Ex ia, WHG, gemi yapımı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Saf direnç
  • Ultrasonik seviye ölçüm sensörü ile yüksek kimyasal dayanım
  • Daldırma tüpünde 1.500 mm'ye kadar temassız ölçüm
  • PTFE kaplı diyafram ve PTFE içinde GF D40 proses bağlantısı
  • 6 bara kadar basınca dayanıklıdır, 85 °C'ye kadar sıcaklık dayanımı vardır
  • Çeşitli boyutları mevcuttur
  • 4 mA ... 20 mA ve 0 V ... 10 V arasında değiştirilebilir analog çıkış
  • Maksimum ve minimum düzey durumlarını izleme için anahtarlama çıkışı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Prob tipi seçimine kadar esnek
  • Sıvılar için seviyesi sensörleri
  • Hareketli mekanik parçalar içermez
  • 200 mm'den 2.000 mm'ye kadar kısaltılabilir ve değiştirilebilir çubuk prob ve 4.000 mm'ye kadar halatlı prob
  • Tortu birikimine karşı dayanım
  • 100 °C'ye kadar proses sıcaklığı, 10 bar'a kadar proses basıncı
  • 3'ü 1 arada: Dijital gösterge, analog çıkış (NAMUR NE 43 uyarınca) ve dijital çıkış
  • Yüksek koruma sınıfı IP 67, dönebilir gövde ve uzaktan kontrol edilebilir tip
  • IO-Link 1.1
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Neredeyse tüm sıvılar için akıllı limit svici
  • Kutu doldurulmadan veya ortam kalibrasyonu yapılmadan devreye alma
  • Yapışmaya karşı duyarsız
  • 150 °C’ye kadar proses sıcaklığı
  • İki elektronik alternatifi ve IO-Link mevcuttur
  • 1200 mm’ye kadar boru uzatma
  • Hijyenik sürümleri, CIP ve SIP yeteneğine sahip parlak yüzeyli
  • 316L paslanmaz çelik gövde
  • Çok yüksek tekrarlanabilirlik
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Sağlam, temassız ve basınca dayanıklı
  • 3.4 m'ye algılama mesafesi / 8.0 m limit algılama mesafesine kadar temassız ölçüm
  • 6 bar basınca dayanıklı
  • Dönüştürücünün PVDF-Front ile yüksek sağlamlığı
  • 3'ü 1 arada: Sürekli ölçüm, anahtarlama sinyali ve dijital gösterge
  • 4 mA ... 20 mA ve 0 V ... 10 V arasında değiştirilebilir analog çıkış
  • Proses bağlantıları G 1 ve G 2
  • Koruma sınıfı IP 67
  • Kolay kullanım ve aynı zamanda Connect+
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Sağlam, esnek ve temizlenebilir
  • Kompakt sensör 1 dişli bağlantı
  • Çubuk tasarımı sayesinde dökme malzemelerin çökelmesini veya sıkışmasını önler
  • Gıda malzemesi uygulamaları için parlatılmış mono prob
  • Doldurma ve ortam karşılaştırması olmadan devreye alma
  • 250 °C'ye kadar proses sıcaklığı
  • ATEX onayları (1D/2D/1G/2G) kullanılabilir
  • 6 m'ye kadar ve uzatılmış borulu değişken (LBV331) ve dikey montaj kullanılabilir 80 m'ye kadar kablo ile uzatılmış değişken (LBV321)
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Basit, kompakt ve sağlam
  • Sıvı ortamlarda sağlam dolum seviyesi ölçümü
  • Küçük ve kompakt tasarım, ortam karşılaştırma gerekli değildir
  • 55 °C’ye kadar proses sıcaklığı, 16 bar’a kadar proses basıncı
  • IP 67 ve IP 69 koruma sınıfı
  • Proses bağlantısı G ½
  • 1.4404 paslanmaz çelikten imal edilmiş gövdesi ve polisulfon konik ucu sayesinde yüksek direnç sağlar
  • PNP veya NPN olarak transistör çıkışı
  • FDA uyumlu, UL
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Esnek ve basit zamana bağlı seviye ölçümü - uygun maliyetli çözüm
  • Elektriksel empedans spektroskopisini temel alan kapasitif seviye sensörü
  • Tak ve çalıştır: sulu maddelere ön ayarlıdır
  • Proses sıcaklığı: −20 °C ... +100 °C (1 saat süreyle +135 °C)
  • Proses basıncı: −1 bar ... 25 bar
  • IO-Link 1.1'e sahip iki dijital PNP çıkışı
  • Koruma sınıfları: IP66, IP67 ve IP69
  • Hijyenik uygulamalar için idealdir (temizlenebilirlik, EHEDG, 3A, EG1935/2004, FDA, CIP ve SIP uyumlu, hijyenik adaptör mevcuttur)
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Sıvılar için esnek ve sağlam titreşimli seviye sensörü
  • Farklı malzemelerin ve elektrik çıkış sinyallerinin seçimi
  • Dolum olmadan devreye alma
  • 250 °C'ye kadar proses sıcaklığı
  • Yapışmaya karşı duyarsız
  • Çok yüksek tekrarlanabilirlik
  • CIP ile SIP yeteneğine sahip EHEDG ve FDA'ye göre hijyenik sürümler
  • ATEX onayı mevcut
  • 6 m uzunluğuna kadar boru uzatma

Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Güvenilir ve sağlam dökme malzeme
  • Sağlam cihaz yapısı
  • Farklı malzemelerin ve elektrik çıkış sinyallerinin seçimi
  • Yapışmaya karşı duyarsız
  • Dolum olmadan devreye alma
  • 250 °C'ye kadar proses sıcaklığı
  • Çok yüksek tekrarlanabilirlik
  • ATEX onayları (1D/2D/1G/2G) kullanılabilir
  • 6 m'ye kadar ve uzatılmış borulu değişken (LBV330) ve dikey montaj kullanılabilir 80 m'ye kadar kablo genişletilmiş değişken (LBV320)

Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Dolum seviyesi ve sıcaklık ölçümü için çok fonksiyonlu sensör
  • Sürekli seviye ve sıcaklık ölçümü ve seviye ve sıcaklık şalteri
  • Kutu malzemesinden bağımsız ölçüm
  • 100 mm ila 1.000 mm arasında sonda
  • Ekran ve sezgisel menü rehberi
  • Hareketli mekanik parçalar içermez
  • IP 67 koruma sınıfı ve IO-Link 1.1
  • Ölçüm mesafesi boyunca küçük ölü bölge
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 13 out of 13