Genel bakış
Kompakt, sağlam, hassas
TCT sıvılar ve gazlarda sıcaklık ölçümü için kompakt paslanmaz çelik gövdesi içinde çok amaçlı olarak kullanılabilir Pt100 direnç termometresidir. Çeşitli proses bağlantıları ve uzunlukları ile kullanılabilir bireysel durumlar için uygundur. Yani, TCT sıkıştırmalı bağlantıyla veya bağlantısı olmadan çok çeşitli bağlantı vida dişleri ile kullanılabilir. Buna ek olarak, koruma borulu modellerle de kullanılabilir. Pt100 elemanı ölçüm ek parçasının en tepesinde yer alır. Ortamlara temas eden parçalar yüksek kalitede 1.4571 paslanmaz çelikten yapılır. TCT, Pt100 çıkışıyla veya 4 mA ... 20 mA çıkış sinyalli entegre bir ölçme dönüştürücüsüyle kullanılabilir.
Bir bakışta
- PT100 direnç, IEC 60751'e göre doğruluk sınıfı A
- Ölçüm mesafesi - 50 °C ... + 150 °C ve - 50 °C ... + 250 °C
- Ortama temas eden parçalar 1.4571 korozyon dayanımlı paslanmaz çelikten imal edilmişlerdir
- Koruma borusu ile birlikte çeşitli mekanik uyarlamalar ve montaj uzunlukları
- PT100 (4-kablo) veya 4 mA ... 20 mA (2-kablo)
- Yuvarlak konnektör M12 x 1 (IP 67) veya DIN EN 175301-803 A'ya göre (IP 65) açılı konnektör