Sıcaklık sensörleri
TBS

Sıcaklık kontrolü kolaylaştı

Avantajınız

  • Mükemmel işletilebilirlik sayesinde hızlı ve güvenli ayarlama
  • Kompakt boyutları ve dönebilen gövdesi kolay entegrasyon sağlar
  • Yüksek güvenilirlik: Sıçrayan suya dayanıklı gövde, yüksek kaliteli malzemeler, sağlam konstrüksiyon ve kanıtlanmış teknoloji
  • Çok iyi uzun süreli istikrar, doğruluk ve doğrusallık
  • Kısa tepki süresi
  • Bireysel gereksinimleri için çok çeşitli şekilde yapılandırılabilmesiyle en uygun çözümler

Genel bakış

Sıcaklık kontrolü kolaylaştı

TBS sıcaklık sensörü sağlam tasarımı ve kullanım kolaylığı ile etkileyicidir. Tesis ve makine konstrüksiyonundaki sıcaklık ölçümü ve hidrolik yağlar, soğutma sıvısı ve temizlik sıvıları gibi işletme malzemelerin izlenmesi için tasarlanmıştır. İki adede kadar anahtarlama çıkışıyla ve bir analog çıkışıyla çok amaçlı olarak uygulanabilir. Büyük ekran ve kullanımı kolay üç büyük düğme ayarı kolaylaştırır. Sezgisel menülerde gezinme ve görüntüleme bölmeleri VDMA birim sayfaları 24574-2'ye yönlendirir. Anahtarlama çıkışlarının durumu LED tarafından gösterilir. TBS kurulum sırasında onun iki kere dönebilen gövdesi aracılığıyla özellikle esnek olduğunu gösterir: Ekran gövdeye karşı operatörün doğrultusuna doğru döndürülebilir. Buna ek olarak gövdenin dönmesi ile proses bağlantısına karşı temiz bir kablolama sağlanır. Sıcaklık ölçümü, paslanmaz çelik sensörün ucunda yer alan bir Pt1000 elemanı vasıtası ile yapılır.

Bir bakışta
  • Geniş ekran, IO-Link 1.1
  • Birbirinden bağımsız olarak programlanabilir transistör çıkışları PNP veya NPN, isteğe bağlı analog çıkış 4 mA ... 20 mA veya 0 V ... 10 V
  • Yuvarlak konnektör M12 x 1
  • Ölçüm mesafesi:-20 °C ... +120 °C
  • Pt1000 elemanı, doğruluk sınıfı A (IEC 60751)
  • Çeşitli montaj uzunlukları ve bağlantı vida dişi
  • Ortama temas eden parçalar 1.4571 korozyon dayanımlı paslanmaz çelikten imal edilmişlerdir
  • Koruma sınıfı IP 65 ve IP 67

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Hidrolik ve pnömatik sistemler için sensör çözümleri

SICK'in Fluid-Power sensörleri, pnömatik ve hidrolik alanındaki çok sayıda uygulamada akıllı, esnek ve güvenilir ölçümler yapılmasını sağlar.

Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm mesafesi

    –20 °C +80 °C

    –20 °C +120 °C

    Ölçme elemanının hassasiyeti≤ ± (0,15 °C + 0,002 |t|) 1)
    Çıkış sinyalleri ve maksimum izin verilen yük RA

    Anahtarlama çıkışları

    Çıkış sinyali 4 mA ... 20 mA

    Çıkış sinyali 0 V ... 10 V

    • 1) |t|, °C sıcaklığındaki (pozitif) sayısal değerdir.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download