Iletisim
Geri bildirim

Sıcaklık sensörleri

Sıvılar ve gazlar için üniversal sıcaklık ölçümü

Ayrıca SICK sıcaklık sensörlerinin yanı sıra sıvılar ve gazlarda temaslı sıcaklık ölçümü için vidalı ve eklemeli termometrelerin ürün yelpazesi yüksek kaliteli çözümler sunar. Çeşitli yükleme uzunlukları ile bunun yanı sıra değişken mekanik yapılandırma seçenekleriyle cihaz bireysel gereksinimler için en iyi şekilde adapte olabilir.

Filtreleme ölçütü:

7 arama sonucu:

Result 1 - 7 out of 7

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi THTE
Hijyenik ve esnek: Koruma borulu sıcaklık sensörü
  • PT100, doğruluk sınıfı A (IEC 60751)
  • Ölçüm mesafesi - 50 °C ... + 150 °C ve - 50 °C ... + 250 °C
  • Ölçüm probu koruma borusunda yaylı olarak preslenmiş
  • Ortamlara temas eden: Ra ≤ 0,8 µm korozyona dayanımlı 316L / 1.4435 paslanmaz çelikten imal edilirler
  • Hijyenik proses bağlantıları
  • PT100 (4-kablo) veya 4 mA ... 20 mA (2-kablo)
  • Yuvarlak konnektör M12 x 1
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi THTL
Mükemmel uyum: Borularda hijyenik sıcaklık ölçümü
  • PT100, doğruluk sınıfı A (IEC 60751)
  • Ölçüm mesafesi - 50 °C ... + 150 °C ve - 50 °C ... + 250 °C
  • Boru hatlarında orbital kaynaklanacak sıralı gövdeler için
  • Ölçüm probu koruma borusunda yaylı olarak preslenmiş
  • Ortamlara temas eden: Ra ≤ 0,8 µm korozyona dayanımlı 316L / 1.4435 paslanmaz çelikten imal edilirler
  • PT100 (4-kablo) veya 4 mA ... 20 mA (2-kablo)
  • Yuvarlak konnektör M12 x 1

  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi TBS
Sıcaklık kontrolü kolaylaştı
  • Geniş ekran, IO-Link 1.1
  • Birbirinden bağımsız olarak programlanabilir transistör çıkışları PNP veya NPN, isteğe bağlı analog çıkış 4 mA ... 20 mA veya 0 V ... 10 V
  • Yuvarlak konnektör M12 x 1
  • Ölçüm mesafesi:-20 °C ... +120 °C
  • Pt1000 elemanı, doğruluk sınıfı A (IEC 60751)
  • Çeşitli montaj uzunlukları ve bağlantı vida dişi
  • Ortama temas eden parçalar 1.4571 korozyon dayanımlı paslanmaz çelikten imal edilmişlerdir
  • Koruma sınıfı IP 65 ve IP 67
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi TCT
Kompakt, sağlam, hassas
  • PT100 direnç, IEC 60751'e göre doğruluk sınıfı A
  • Ölçüm mesafesi - 50 °C ... + 150 °C ve - 50 °C ... + 250 °C
  • Ortama temas eden parçalar 1.4571 korozyon dayanımlı paslanmaz çelikten imal edilmişlerdir
  • Koruma borusu ile birlikte çeşitli mekanik uyarlamalar ve montaj uzunlukları
  • PT100 (4-kablo) veya 4 mA ... 20 mA (2-kablo)
  • Yuvarlak konnektör M12 x 1 (IP 67) veya DIN EN 175301-803 A'ya göre (IP 65) açılı konnektör
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi TSP
Verimli ve az yer kaplayan sıcaklık ölçümü
  • Platin direnç (Pt100 veya Pt1000, 2-kablo veya 3 kablo), IEC 60751'e göre doğruluk sınıfı B
  • Ölçüm mesafesi –30 °C ... +130 °C
  • Çeşitli bağlantı vida dişleri ve uzunlukları
  • Ortama temas eden parçalar 1.4305 paslanmaz çelikten imal edilmişlerdir
  • Yuvarlak konnektör M12 x 1 (IP 67)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi TBT
Kendini kanıtlamış sıcaklık ölçümü
  • PT100 direnç, IEC 60751'e göre doğruluk sınıfı A
  • Ölçüm mesafesi - 50 °C ... + 150 °C ve - 50 °C ... + 250 °C
  • Ortama temas eden parçalar 1.4571 korozyon dayanımlı paslanmaz çelikten imal edilmişlerdir
  • Çeşitli mekanik uyarlamalar ve montaj uzunlukları
  • PT100 (4-kablo) veya 4 mA ... 20 mA (2-kablo)
  • Kablo rakoru M16 x 1,5
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi THTS
Basit, hijyenik sıcaklık ölçümü
  • PT100 direnç, doğruluk sınıfı A (IEC 60751)
  • Ölçüm mesafesi - 50 °C ... + 150 °C ve - 50 °C ... + 250 °C
  • Ortamlara temas eden parçalar: Ra ≤ 0,8 µm korozyona dayanımlı 316L / 1.4435 malzeme kodlu paslanmaz çelikten imal edilirler
  • Çeşitli hijyenik proses bağlantı parçaları ve uzunlukları
  • PT100 (4-kablo) veya 4 mA ... 20 mA (2-kablo)
  • Yuvarlak konnektör M12 x 1
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 7 out of 7

Yukarı