Basınç sensörleri
PFT

Esnek çözüm

Avantajınız

  • Güvenilir, yüksek hassasiyetli ölçüm teknolojisi
  • Geniş uygulama alanı
  • Mekanik hareketli parçalar olmadığından aşınmaya, yorulmaya maruz kalmaz ve bakım gerektirmez
  • Basit ve böylelikle maliyet-etkin kurulum
  • Çok geniş bir yapılandırılabilirlik sayesinde bireysel gereksinimler için en uygun çözümdür

Genel bakış

Esnek çözüm

PFT elektronik basınç transmiteri sıvılar ve gazlar için hassas basınç ölçümü için tasarlanmıştır. Cihaz kendini yüksek kaliteli ölçümlerle karakterize eder ve bu nedenle endüstriyel uygulamalardaki zorlu ölçüm görevlerini çözmek için belirlenmiştir. Genişletilmiş bir sıcaklık aralığı modelleri artan ölçüm hassasiyeti veya gömme diyaframı geniş bir uygulama yelpazesine kapı açar. Çok geniş bir yapılandırılabilirliği sayesinde PFT mükemmel, çok çeşitli müşteri gereksinimleri için adapte edilebilir.

Bir bakışta
  • 0 bar ... 100 bardan 0 bar ... 600 bara kadar ölçüm mesafesi
  • Bağıl, mutlak ve ± ölçüm mesafeleri
  • Ayrıca gömme diyafram ile
  • 150 °C'ye kadar ortam sıcaklığı (isteğe bağlı)
  • Çok yaygın proses bağlantıları
  • Özellikle şok ve titreşimden etkilenmez
  • Doğruluk %0,5 veya % 0,25
  • Çıkış sinyali 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V veya 0 V ... 10 V
  • Sıfır noktası ve yayılımı ayarlanabilir
  • Yuvarlak konnektör M12 x 1, açı konnektörü (DIN 175301-803 A) veya kablo bağlantısı

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Hidrolik ve pnömatik sistemler için sensör çözümleri

SICK'in Fluid-Power sensörleri, pnömatik ve hidrolik alanındaki çok sayıda uygulamada akıllı, esnek ve güvenilir ölçümler yapılmasını sağlar.

Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Cihaz tipiBasınç transmiteri
    Ölçüm mesafesi
    Bağıl basınç0 bar ... 0,1 bar 0 bara kadar. 600 bar
    Mutlak basınç0 bar ... 0,25 bar - 0 bara kadar. 25 bar
    Vakum ve ± ölçüm mesafesi-1 bar ... 0 bar –1 bara kadar. +30 bar
    Basınç birimiBar, MPa, psi ve kg/cm2
    Doğruluk

    ≤ ± 0,5 % sapma

    ≤ ± 0,25 % sapma

    Çıkış sinyaliAnalog
    Elektrik bağlantısıYuvarlak konnektör M12 x 1, açı konnektörü, kablo konnektörü
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download