Basınç sensörleri
PET

Daha fazla olabilecekse

Avantajınız

  • Çok sayıda kullanılabilen değişkenleri bireysel gereksinimlere uyum sağlar
  • Az yer kaplayan kompakt boyutları
  • Hızlı ve kolay kurulumu sayesinde zamandan tasarruf sağlar
  • Müşteri şartnamelerine dayanan uygulamaya özgü çözümler için üretim kapasitesinin OEM gereksinimleri ile eşleşmesi mükemmel bir para performans oranı elde edilmesini sağlar
  • Çok amaçlı çok çeşitli aşındırıcı ölçüm malzemeleri ile de kullanılabilir, ortamlara temas eden parçaları paslanmaz çelikten imal edilmiştir

Genel bakış

Daha fazla olabilecekse

PET basınç transmiteri, tesis ve makine konstrüksiyonlarında OEM ürün olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. PET için çok çeşitli kullanılabilir ölçüm mesafeleri aracılığıyla, proses bağlantıları, çıkış sinyalleri ve elektrik bağlantıları farklı geniş bir uygulama yelpazesinde, örneğin hidrolik, pompalar ve kompresörler, vb. için uygundur.

Kompakt boyutları kısıtlı alanlarda bile kurulmasını sağlar.

PET'i geliştirirken sağlamlığa ve güvenilir yüksek ürün kalitesine özel önem verilmiştir. Yani, PET'in çepeçevre kaynaklı, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik diyaframı vardır ve çeşitli farklı sıvılar için ideal şekilde uygundur.

Yüksek parça sayısı için tasarlanmış üretim bireysel çözümler için en uygun maliyet-fayda oranını sağlar.

Bir bakışta
  • 0 bar ... 6 bardan 0 bar ... 600 bara kadar ölçüm mesafesi
  • Çeşitli çıkış sinyalleri ve elektrik bağlantıları kullanılabilir
  • Ortak proses bağlantıları mevcuttur
  • Yüksek aşırı yüklenme direnci. Basınç sıçraması sönümleme istek üzerine seçilen proses bağlantıları için kullanılabilir.
  • Çepeçevre kaynaklı, hermetik kapatılmış paslanmaz çelik diyafram
  • IP 67 koruma sınıfına kadar ile paslanmaz çelik gövde (yuvarlak konnektörlü M12 x 1)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Hidrolik ve pnömatik sistemler için sensör çözümleri

SICK'in Fluid-Power sensörleri, pnömatik ve hidrolik alanındaki çok sayıda uygulamada akıllı, esnek ve güvenilir ölçümler yapılmasını sağlar.

Daha fazlasını öğrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Cihaz tipiBasınç transmiteri
    Ölçüm mesafesi
    Bağıl basınç0 bar ... 6 bar 0 bara kadar. 600 bar, 0 psi ... 100 psi'ye kadar 0 psi ... 8000 psi
    Vakum ve ± ölçüm mesafesi-1 bar ... +5 bar –1 bara kadar. +59 bar, –30 inHg ... + 100 psi'ye kadar –30 inHg ... +300 psi
    Basınç birimiBar, psi, kg/cm2, kPa ve MPa
    Doğruluk≤ ± 1,2 % sapma (oda sıcaklığında)
    Çıkış sinyaliAnalog
    Elektrik bağlantısıM12 x 1, 4-pinli yuvarlak konnektör, DIN EN 175301-803 A'ya göre açılı konnektör (erkek konnektör karşılığı olmadan)
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download