Basınç sensörleri
PBT

Gerçekten çok yönlü bir yetenek

Avantajınız

  • Kompakt boyutları nedeniyle düşük alan gereksinimi
  • Basit ve maliyet-etkin kurulum
  • Çok çeşitli şekilde yapılandırılabilmesiyle en uygun çözümler
  • Sağlam yapısı sayesinde yüksek güvenilirlik
  • Mükemmel fiyat/performans oranı

Ürün seçimi

PBT.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

PBT.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

PBT.ui.config.teaser.productselection.msg

Tümünü göster Tümünü gizle
Tümünü göster Tümünü gizle
Filtreleme ölçütü:

İsteğiniz konfigürasyon kontrol ediliyor...

Konfigürasyon sonucu henüz oluşturulamıyor. Lütfen eksik girişleri tamamlayın – eksik girişleri, ünlem işaretinden tanıyabilir veya bizi arayabilirsiniz.

1.046 arama sonucu:

Result 1 - 24 out of 1046

View:

Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 10 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: EN 837'ye göre G ½ B
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: Contasız
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: –1 bar ... 0 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: DIN 175301-803 A, IP65'e göre açılı konnektör
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 40 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: FPM/FKM
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: DIN 175301-803 A, IP65'e göre açılı konnektör
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 10 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: –30 °C ... +100 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 6 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: DIN 175301-803 A, IP65'e göre açılı konnektör
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 1 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 0 V ... 5 V, 3 telli
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 1,6 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 0 V ... 10 V, 3-telli
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 14 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 16 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 6 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 25 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: DIN 175301-803 A, IP65'e göre açılı konnektör
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 400 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: –30 °C ... +100 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 MPa ... 25 MPa
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: R ¼ ISO 7 (DIN2999)
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: Contasız
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 0,1 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: EN 837'ye göre G ½ B
  • Proses sıcaklığı: –30 °C ... +100 °C
  • Conta: Bakır
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: –1 bar ... 0 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 0 V ... 10 V, 3-telli
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 14 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 6 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 0,5 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 10 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: ¼'' NPT
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: Contasız
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: DIN 175301-803 A, IP65'e göre açılı konnektör
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 10 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ½ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 25 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 0 V ... 10 V, 3-telli
  • Bağlantı tipi: DIN 175301-803 A, IP65'e göre açılı konnektör
  • Besleme Gerilimi: 14 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 250 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 0 V ... 5 V, 3 telli
  • Bağlantı tipi: DIN 175301-803 A, IP65'e göre açılı konnektör
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: –1 bar ... 9 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: G ¼ iç
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: Contasız
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: DIN 175301-803 A, IP65'e göre açılı konnektör
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 6 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: –30 °C ... +100 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: –1 bar ... 0 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 4 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Basınç sensörleri
PBT
  • Ölçüm mesafesi: 0 bar ... 600 bar
  • Doğruluk: ≤ ± 1 % sapma
  • Proses bağlantısı: DIN 3852-E'ye göre G ¼ A
  • Proses sıcaklığı: 0 °C ... +80 °C
  • Conta: NBR
  • Çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA, 2 kablo
  • Bağlantı tipi: Yuvarlak konnektör M12 x 1, 4 pinli, IP67
  • Besleme Gerilimi: 8 V DC 30 V DC
Adet
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın

Result 1 - 24 out of 1046

    Genel bakış

    Gerçekten çok yönlü bir yetenek

    PBT, sıvılar ve gazların basınç ölçümünde genel endüstriyel uygulamalar için çok amaçlı bir elektronik basınç transmiteridir. Tesis ve makine konstrüksiyonlarındaki basınç kontrolü, hidrolik, pnömatik, v.b için standart ölçüm görevlerini yerine getirmek üzere uygundur. PBT çok çeşitli olarak yapılandırılabilir. Böylece bireysel müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyarlanabilir. Hassas ve sağlam ölçme teknolojisi, kompakt boyutları ve basit ve hızlı kurulumuyla PBT'yi dört dörtlük bir yetenek haline getirir.

    Bir bakışta
    • 0 bar ... 0,05 bardan 0 bar ... 1000 bara kadar basınç ölçüm mesafesi
    • Bağıl, mutlak ve ± ölçüm mesafeleri
    • Proses bağlantılarında çok çeşitli şekilde kullanılabilir
    • Mekanik olarak hareketli parçalar içermez. Böylece aşınma, yorulma yoktur ve bakım gerektirmez
    • Çepeçevre kaynaklı, hermetik kapatılmış paslanmaz çelik diyafram
    • Çıkış sinyali 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V veya 0 V ... 10 V
    • Elektrik bağlantısı M12 x 1, açı konnektörü (DIN 175301-803 A) veya kablo bağlantısı

     

    Smart Fluid Power
    Smart Fluid Power

    Hidrolik ve pnömatik sistemler için sensör çözümleri

    SICK'in Fluid-Power sensörleri, pnömatik ve hidrolik alanındaki çok sayıda uygulamada akıllı, esnek ve güvenilir ölçümler yapılmasını sağlar.

    Daha fazlasını öğrenin

    Uygulamalar

    Teknik genel bakış

     
    • Teknik verilere genel bakış

      Teknik verilere genel bakış

      Cihaz tipiBasınç transmiteri
      Ölçüm mesafesi
      Bağıl basınç0 bar ... 0,05 bardan 0 bar ... 1000 bara kadar
      Mutlak basınç0 bar ... 0,1 bardan 0 bar ... 25 bara kadar
      Vakum ve ± ölçüm mesafesi-1 bar ... 0 bar –1 bara kadar. +24 bar
      Basınç birimiBar, MPa, psi ve kg/cm2
      Doğruluk

      ≤ ± 1 % sapma

      ≤ ± 0,5 % sapma

      ≤ ± 0,25 % sapma

      ≤ ± 0,6 % sapma

      Çıkış sinyaliAnalog
      Elektrik bağlantısıYuvarlak konnektör M12 x 1, açı konnektörü, kablo konnektörü
    Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

    Download