Genel bakış
Çok amaçlı basınç sensörü
PBS, bir ünite içinde elektronik basınç sensörü, basınç transmiteri ve bir göstergedir. Tek bir cihazda iki anahtarlama çıkışı, analog çıkış ve IO-Link kullanılabilir.
Üç büyük düğmeyle ve ekran ile yapılan sezgisel ayarlama operasyonu kolaylaştırır. Gövde iki kere döndürülebilir. Böylece görüntü ve elektrik bağlantısı ilgili montaj duruma göre karşılık gelen şekilde hizalanabilirler.
Bağıl basınç ölçümü aralıkları ile 0 ... 1 bar ve 0 bar ... 600 bar arasında PBS çok yönlü şekilde ayarlanabilir. Buna ek olarak, mutlak basınç ve artı eksi ölçüm alanında elde edilebilir.
PBS çepeçevre kaynaklı paslanmaz çelik diyaframdan oluştuğundan birçok korozif ortam için uygun yapıdadır. Çok çeşitli yaygın proses bağlantıları adaptör ihtiyacını hemen her zaman ortadan kaldırır. Türdeş olmayan sıvıların basınç ölçümü için gömme bir diyafram da kullanılabilir.
Bir bakışta
- Sıvılar ve gazların basıncını izlemek için ekranlı elektronik basınç sensörü
- Paslanmaz çelik diyaframlı hassas sensör teknolojisi
- Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiş entegre proses bağlantıları
- Ekranda basınç değerinin gösterimi. Anahtarlama durumları ayrı büyük LEDler üzerinde görüntülenir.
- Basınç birimini ekranda değiştirmek mümkündür
- Min / maks. hafızası
- Parola koruması
- IO-Link