Basınç sensörleri
PAC50

Basıncı gözle görülür şekilde daha iyi izler

Avantajınız

  • İki renkli ekran (yeşil/kırmızı), çıkış sinyalinin durumunu net şekilde gösterir (nominal aralık dahilinde veya dışında)
  • Gelişmiş görüntü özellikleri sayesinde önemli sistem parametrelerine hızlı genel bakış
  • Sezgisel kullanım sayesinde basit, hızlı devreye alma
  • Arka ve alt tarafta basınç bağlantıları ve parametrelenebilen çıkış sinyalleri yüksek kurulum esnekliği sağlar
  • Sağlam değişkenleri sayesinde yüksek güvenilirlik (IP65 ve IP67 koruma sınıfı) ve kendini ispatlamış teknoloji
  • Farklı gereksinimler ve düşük depolama maliyetleri için az sayıda çeşit
  • Kaçak ölçümü için konforlu, ekonomik çözüm

Genel bakış

Basıncı gözle görülür şekilde daha iyi izler

Basınçlı havayı daha iyi izlemek için: SICK imalatı elektronik basınç sensörü PAC50 ilk bakışta daha fazlasını sunar, basıncın beklenen aralıkta olup olmadığı iki renkli büyük ekranı sayesinde belirli bir mesafeden görülebilir. Üç büyük düğme ve sezgisel menü, kullanımı kolaylaştırır.

PAC50'de özellik: Sadece bir cihazın içinde iki anahtarlama çıkış ve isteğe bağlı bir analog çıkış sunar. Çıkış sinyalleri var olan esnek denetim için adapte edilebilir. İsteğe bağlı IO-Link sayesinde bağlı kontrol, biçim değişiklikleri ve sensör değişiminde duruş sürelerinin önemli şekilde azaltılması için aygıt parametreleri sensör hızlı ve doğru şekilde aktarılır. PAC50 IP 65 ve IP 67 koruma sınıfındaki su geçirmez gövdesiyle endüstriyel ortamlarda kullanım için idealdir.

Bir bakışta
  • Büyük ekranda sistem basıncı, anahtarlama durumları ve anahtarlama noktası gösterilir
  • Üç büyük tuş, sezgisel menü navigasyonu
  • Bağıl basınç (vakum ve aşırı basınç) için ölçüm mesafeleri
  • Birbirinden bağımsız iki anahtarlama çıkışı, opsiyonel analog çıkış
  • Şapkalı raya, duvar veya kontrol panosuna kurulum
  • Kaçak izleme modeli
  • IO-Link

 

Robotics image
Robotics image

Göz seviyesinde işbirliği

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling veya Position Feedback fark etmeksizin, SICK sensörleri, robota hassas algılama becerisi kazandırır.
Daha fazlasını öğrenin

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Hidrolik ve pnömatik sistemler için sensör çözümleri

SICK'in Fluid-Power sensörleri, pnömatik ve hidrolik alanındaki çok sayıda uygulamada akıllı, esnek ve güvenilir ölçümler yapılmasını sağlar.

Daha fazlasını öğrenin

Avantajlar

Dikkat çekici: PAC50, pnömatik sisteminde parlar

İlgili proses parametrelerinin optimum denetimi, pnömatik proseslerinin verimliliğini arttırmak ve bu sırada kaynakları korumak için önemli bir temeli oluşturur. SICK, bunun için elektronik basınç transmiterleri ve basınç sensörlerine yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunar.

PAC50 elektronik basınç sensörü, pnömatik alanındaki uygulamalar için tasarlanmıştır. Üç büyük fonksiyon tuşu ve büyük bir ekranı sayesinde kullanımı kolaydır. İşlemler, ekranda çok iyi bir şekilde görünür: Ayarlanan anahtarlama noktalarına ulaşıldığında rakamların rengi değişir. Bu sayede, ilgili anahtarlama durumu uzaktan da algılanır. Ayrıca PAC50, aşırı basınç ve bakım için belirlenen ölçüm aralıkları sayesinde esnek bir şekilde kullanılabilir. Bunlara ek olarak, basınç sensörü, cilaların ıslatıcı özelliklerine zarar veren maddeler kullanılmadan üretilmiştir (LABS içermez). PAC50, toza dayanıklı ve su geçirmez bir gövdeye sahiptir. Ayrıca opsiyonel IO-Link arayüzüyle iyi bir ağ bağlantısı sağlar. – Öne çıkan avantajlar.

PAC50 neden ilk bakışta daha fazla özellik sunar

Büyük renkli ekran sayesinde, anahtarlama durumu, uzun mesafelerden de rahatça tanınabilir.

Üç büyük fonksiyon tuşu ve menüde sezgisel gezinme özelliği, kullanımı çok kolaylaştırır.

Toza dayanıklı ve su geçirmez gövde, endüstriyel ortamda kullanım için idealdir.

PAC50, aşırı basınç ve vakum ölçüm aralıkları ile sayısız farklı uygulama için uygundur: Tesislerin basınçlı hava beslemesini denetler, pnömatik kontrol sistemlerindeki sistem basıncını ölçer veya vakumlu tutuculardaki emme basıncını belirler.

Kaçak ölçümü kolaylaşıyor

Basınçlı hava, fabrika otomasyonunda en pahalı enerji formları arasında yer alır. Bu nedenle, maliyetlerden tasarruf etmek için basınçlı hava sistemlerindeki kaçaklar mümkün olan en hızlı şekilde tespit edilmelidir.

PAC50-FGG (kaçak test cihazı) modeli ile basınçlı hava sistemlerindeki kaçakları algılamak için uygun maliyetli bir çözüm kullanıma sunuluyor. Sensör, prensip olarak, önceden ayarlanan bir zaman dilimi boyunca basınç düşüşünü denetler. Bu sırada, basınç sensörü yüksek bir otomasyon derecesine olanak sağlar: Ölçüm, hem bir PLC üzerinden otomatik olarak hem de manüel olarak başlatılabilir. PAC50-FGG, çıkış sinyali aracılığıyla bir valfı devreye sokar, tesisi kilit durumuna ayarlar ve sonuç olarak basınç düşüşünü, ölçüm zaman aralığını ve ölçüm yapılan sistemin hacmi biliniyorsa, L/dak cinsinden sızdırma hızını da ekranda gösterir. Basınç sensörünün ön ayarına bağlı olarak, ölçülen zaman dilimi veya basınç farkı ile ilgili olarak analog çıkış üzerinden bir sinyal yayınlanır. Bu sırada sensör, eşzamanlı olarak basit pnömatik basınç sensörü fonksiyonunu sürdürür.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Cihaz tipiBasınç sensörü
    Ölçüm mesafesi
    Bağıl basınç–1 bar ... 0 bar; –1 bar ... +1 bar; 0 bar ... +6 bar; 0 bar ... +10 bar; –1 bar ... 10 bar
    Doğruluk≤ ± 1,5 % sapma
    Anahtarlama çıkışların ayar doğruluğuSapmanın ≤ ± % 0,2'si
    Çıkış sinyaliDeğiştirilebilir anahtarlama çıkışları PNP, NPN veya Push-Pull, analog çıkışlı ve isteğe bağlı IO-Link
    Elektrik bağlantısıYuvarlak konnektör M12 x 1
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download