Basınç sensörleri
LFH

Yüksek bir düzeyde

Avantajınız

  • Diğer yöntemlerin başarısız olduğu yerlerdeki zor koşullarda bile dolum seviyesi ölçümü sağlar
  • Kullanılan kaliteli malzemesi nedeniyle sağlam güvenilir ve yüksek mekanik sağlamlık
  • Prop temizlenmek üzere basitçe sıvıdan çıkartılabilir
  • Tankın duvarında delik açmak gerekli değildir

Genel bakış

Yüksek bir düzeyde

Seviye ölçüm probu LFH sürekli seviye ölçümü için sağlam bir basınç transmiteridir. Prob üzerindeki sıvı sütunu dolum seviyesinin doğrudan bir göstergesi olan hidrostatik basınç üretir. LFH, denetlenecek sıvının içinde sabit şekilde bağlı olan bağlantı kablosunda serbest şekilde asılı durur. Hassas ölçüm teknolojisi sağlam bir paslanmaz çelik gövdeye entegre edilmiştir. Çeşitli gereksinimleri dikkate almak üzere seviye ölçüm probu LFH, standart ve geliştirilmiş değişkenler olarak kullanılabilir. Gelişmiş değişkenler için uygulama alanını önemli ölçüde genişleten bir dizi seçenek mevcuttur. Buna maks. 250 m'lik bir kablo uzunluğu (standart versiyon: 100 m), entegre sıcaklık ölçümü, aşırı gerilim koruyucunun yanı sıra yüksek dayanıklı FEP kaplamalı bir bağlantı kablosu (100 m'ye kadar) dahildir.

Bir bakışta
  • 100 metreye kadar daldırma derinliği vardır
  • Çok çeşitli kablo uzunluklarıyla kullanılabilir
  • Ölçüm mesafesi 0 bar ... 0,1 bar'dan 0 bar ... 25 bar'a kadar
  • Paslanmaz çelik diyafram
  • PA'dan koruyucu kapaklı hermetik sıkılıktaki paslanmaz çelik gövde
  • Agresif ortamlar için PUR kablo malzemesi, FEP-kablo opsiyonel olarak elde edilebilir
  • Entegre PT-100 elemanı ile isteğe bağlı sıcaklık ölçümü
  • İsteğe bağlı aşırı gerilim koruması

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Cihaz tipiSeviye ölçüm probu
    Basınç birimiBar, mWS
    Doğruluk

    ≤ ± 0,5 % sapma

    ≤ ± 0,5 % Geliştirilmiş değişken için sapma p < 0,25

    ≤ ± 0,25 % Enhanced değişken için sapma p ≥ 0,25

    ≤ ± 0,25 % Geliştirilmiş değişken için sapma p < 0,25

    Çıkış sinyaliAnalog
    Elektrik bağlantısıHat bağlantısı
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download