Basınç sensörleri

Sıvılar ve gazlar için çok amaçlı basınç ölçümü

SICK akıllı ve çok yönlü konfigürasyon seçenekleri nedeniyle optimum şekilde bireysel müşteri gereksinimlere adapte edilebilen elektronik basınç transmiterleri ve anahtarlarına ait bir portföy sunar. SICK cihazları yüksek kaliteli malzeme kullanımını, sağlamlığı ve hassas ölçüm teknolojisini kullanım ve kurulum kolaylığını tipik olarak birleştirir.

Filtreleme ölçütü:

9 arama sonucu:

Result 1 - 9 out of 9

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Basıncı gözle görülür şekilde daha iyi izler
  • Büyük ekranda sistem basıncı, anahtarlama durumları ve anahtarlama noktası gösterilir
  • Üç büyük tuş, sezgisel menü navigasyonu
  • Bağıl basınç (vakum ve aşırı basınç) için ölçüm mesafeleri
  • Birbirinden bağımsız iki anahtarlama çıkışı, opsiyonel analog çıkış
  • Şapkalı raya, duvar veya kontrol panosuna kurulum
  • Kaçak izleme modeli
  • IO-Link
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Hijyenik çözüm
  • Sağlam ve hassas basınç ölçüm teknolojisi
  • Ra < 0,4 μm pürüzlülüğe sahip gömme, hermetik kapatılmış paslanmaz çelik diyafram
  • Ortamlara temas eden parçalar, 1.4435 paslanmaz çelikten gövdeleri 1.4571 paslanmaz çelikten yapılmıştır
  • CIP ve SIP'e uygundur
  • Çok çeşitli hijyenik proses bağlantısı tedarik edilebilir
  • IP 68'e kadar koruma sınıfı ile paslanmaz çelik gövde
  • Ayrıca alan gövdesi IP 67 sınıfında tedarik edilebilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Basınç ölçümü, kontrolü ve denetimi için çok fonksiyonlu giriş IO-Link sensörü
  • Değiştirilebilen anahtarlama çıkışları (PNP/NPN) ve analog çıkış (akım/gerilim)
  • Ölçeklenebilen analog çıkış (5:1-Turndown)
  • Yüksek ölçüm hassasiyeti: ± %0,5
  • Proses verilerini bar cinsinden ölçüm değerleri olarak bir kontrolöre aktarmak için IO-Link.
  • Gövde iki noktadan çevrilebilir (proses bağlantısı/ekran) ve ekran, 180° döndürülebilir
  • En çok kullanılan proses bağlantıları; ayrıca gömme diyafram ile
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Hijyenik uygulamalar için kompakt basınç sensörü
  • Gıda endüstrisi için ekranlı hijyenik basınç sensörü
  • Ürünle temas eden parçalar yüksek kaliteli 1.4435 paslanmaz çelikten imal edilmişlerdir
  • Birbirinden bağımsız olarak programlanabilir anahtarlama çıkışları ve analog çıkış
  • Ekranda basınç değerinin gösterimi
  • Basınç birimini ekranda değiştirmek mümkündür
  • Anahtarlama durumları ayrı büyük LEDler üzerinde görüntülenir
  • IO-Link
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Esnek çözüm
  • 0 bar ... 100 bardan 0 bar ... 600 bara kadar ölçüm mesafesi
  • Bağıl, mutlak ve ± ölçüm mesafeleri
  • Ayrıca gömme diyafram ile
  • 150 °C'ye kadar ortam sıcaklığı (isteğe bağlı)
  • Çok yaygın proses bağlantıları
  • Özellikle şok ve titreşimden etkilenmez
  • Doğruluk %0,5 veya % 0,25
  • Çıkış sinyali 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V veya 0 V ... 10 V
  • Sıfır noktası ve yayılımı ayarlanabilir
  • Yuvarlak konnektör M12 x 1, açı konnektörü (DIN 175301-803 A) veya kablo bağlantısı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Çok amaçlı basınç sensörü
  • Sıvılar ve gazların basıncını izlemek için ekranlı elektronik basınç sensörü
  • Paslanmaz çelik diyaframlı hassas sensör teknolojisi
  • Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten imal edilmiş entegre proses bağlantıları
  • Ekranda basınç değerinin gösterimi. Anahtarlama durumları ayrı büyük LEDler üzerinde görüntülenir.
  • Basınç birimini ekranda değiştirmek mümkündür
  • Min / maks. hafızası
  • Parola koruması
  • IO-Link
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Gerçekten çok yönlü bir yetenek
  • 0 bar ... 0,05 bardan 0 bar ... 1000 bara kadar basınç ölçüm mesafesi
  • Bağıl, mutlak ve ± ölçüm mesafeleri
  • Proses bağlantılarında çok çeşitli şekilde kullanılabilir
  • Mekanik olarak hareketli parçalar içermez. Böylece aşınma, yorulma yoktur ve bakım gerektirmez
  • Çepeçevre kaynaklı, hermetik kapatılmış paslanmaz çelik diyafram
  • Çıkış sinyali 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V veya 0 V ... 10 V
  • Elektrik bağlantısı M12 x 1, açı konnektörü (DIN 175301-803 A) veya kablo bağlantısı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Daha fazla olabilecekse
  • 0 bar ... 6 bardan 0 bar ... 600 bara kadar ölçüm mesafesi
  • Çeşitli çıkış sinyalleri ve elektrik bağlantıları kullanılabilir
  • Ortak proses bağlantıları mevcuttur
  • Yüksek aşırı yüklenme direnci. Basınç sıçraması sönümleme istek üzerine seçilen proses bağlantıları için kullanılabilir.
  • Çepeçevre kaynaklı, hermetik kapatılmış paslanmaz çelik diyafram
  • IP 67 koruma sınıfına kadar ile paslanmaz çelik gövde (yuvarlak konnektörlü M12 x 1)
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Yüksek bir düzeyde
  • 100 metreye kadar daldırma derinliği vardır
  • Çok çeşitli kablo uzunluklarıyla kullanılabilir
  • Ölçüm mesafesi 0 bar ... 0,1 bar'dan 0 bar ... 25 bar'a kadar
  • Paslanmaz çelik diyafram
  • PA'dan koruyucu kapaklı hermetik sıkılıktaki paslanmaz çelik gövde
  • Agresif ortamlar için PUR kablo malzemesi, FEP-kablo opsiyonel olarak elde edilebilir
  • Entegre PT-100 elemanı ile isteğe bağlı sıcaklık ölçümü
  • İsteğe bağlı aşırı gerilim koruması
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 9 out of 9