Akış sensörleri
T-Easic® FTS

Pompalarda kuru çalışmaya karşı akıllı koruma

Avantajınız

  • Bir sensör, iki ölçüm – tek bir kurulum yeri sayesinde maliyetler ve hijyen riskini azaltır
  • Montaj adaptörü ile hızlı kurulum sayesinde maliyet tasarrufu
  • Öğretilen ortamlar için kalibrasyon yapılmadan kolay devreye alma işlemi sayesinde zaman tasarrufu
  • Hızlı devreye alma için sezgisel menü rehberi ve ekran içeren kullanıcı dostu endüstriyel versiyon
  • Boru çapına esnek şekilde uyarlama sayesinde depolama süresi kısalır
  • Konforlu ayarlama olanakları ve entegrasyon ve klonlama fonksiyonları ile IO-Link 1.1 sayesinde düşük kablo bağlantı işçiliği
  • Bakım gerektirmeyen sistem sayesinde devre dışı kalma süreleri kısalır

Genel bakış

Pompalarda kuru çalışmaya karşı akıllı koruma

Termik akış svici T-Easic ® FTS, akışı ve sıcaklığı kalorimetrik prensibe göre ölçer. İki dijital çıkışla ölçüm değerlerini ölçer ve ayarlanan bir sınır değerin aşılması veya altına inilmesi durumunda bu ölçüm değerlerini bir üst kumandaya iletir. Parametre ayarı, IO-Link üzerinden gerçekleştirilebilir. Endüstriyel versiyon olarak ayrıca bir OLED ekran ve kumanda tuşları sunar. Su ve yağ gibi ortamlar için fabrikada önceden ayarlanan değerler devreye alma işlemini hızlandırır ve kolaylaştırır; neredeyse tüm sıvılar rahat ve hızlı bir şekilde kalibre edilebilir. Endüstriyel versiyonun son derece sağlam VISTAL® gövdesi, sensörü, temizlik proseslerinde korur, mevcut hijyen modeli CIP/SIP koşullarına da dayanıklıdır.

Bir bakışta
  • Tek bir sensörde akış denetimi ve sıcaklık ölçümü
  • Su ve yağ için optimize edilmiştir; başka sıvıları öğretme olanağı
  • IP 67/IP 69 koruma sınıfı ve IO-Link 1.1
  • 180° döndürülebilir OLED ekranla birlikte VISTAL ® gövdede endüstriyel versiyon
  • Paslanmaz çelik hijyenik versiyon, tamamen CIP/SIP uyumlu, 150 °C’ye kadar proses sıcaklığı

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm prensibiKalorimetrik ölçüm yöntemi
    OrtamSu ve yağ bazlı sıvılar
    Çıkış sinyaliAkış ve sıcaklık için 2 x Push-Pull dijital çıkış (Q2, dijital giriş olarak seçilebilir)
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download