Akış sensörleri
FFU

Temassız akış ölçümü

Avantajınız

  • Bakım gerektirmeyen akış sensörü, bakım maliyetlerinden tasarruf
  • Ayarlanabilir ölçüm mesafesi, değişiklikleri azaltır
  • İletken ve iletken olmayan sıvılar için kullanılabilir, değişkenlikleri ve depolama maliyetlerini azaltır
  • Düz boru basınç kaybını azaltır, böylece enerji maliyetlerinde tasarruf sağlar
  • Contasız sensör proses güvenilirliği ve kullanılabilirliği artırır
  • Tüm sektörler için esnek ölçüm cihazı

Genel bakış

Temassız akış ölçümü

FFU ultrasonik debimetre, temassız şekilde iletken ve iletken olmayan sıvıların debisini belirler. Akıntıya karşı yüzmek, akıntı yönünde yüzmekten daha fazla güç gerektirir. Ultrasonik debimetre bu basit fiziksel gerçeğe dayanan faz farkı yöntemine göre çalışır. Cihaz kompakt bir tasarıma sahiptir ve esnek ayar olanakları nedeniyle sınırlı alanlarda bile kullanılabilir. Koruma sınıfı IP 67 ile kombine edilmiş contasız sensör tasarımı ile yüksek kaliteli polysulfone (ultrason S) sadece olumsuz ortam koşullarında kullanılmaz, ancak proses tarafında her şeyden önce özellikle yüksek güvenlik sağlar. Kolay, hızlı ve sorunsuz devreye alma, şifresiz metin olarak görüntülenmesini sağlayan büyük ekran tarafından desteklenir.

Bir bakışta
  • İletken ve iletken olmayan sıvılar için akış sensörü
  • Hareketli parçaların kullanılmadığı kompakt tasarım
  • 80 °C'ye kadar proses sıcaklığı, 16 bar'a kadar proses basıncı
  • Contasız sensör tasarımı sayesinde yüksek kimyasal dayanım
  • Folyo klavyeli geniş ekran
  • Entegre dolu boş kontrolü

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm prensibiUltrasonik sensör
    OrtamSıvılar
    Çıkış sinyali

    Analog çıkış Mevcut akış ve sıcaklık için 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA1 pals / durum çıkışı Miktar sayma için transistör çıkışı boş boru izleme, akış sınır değeri, dozaj çıkışı, akış yönü (türe bağımlı) 1)

    Analog çıkış Mevcut akış ve sıcaklık için 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA2 pals/durum çıkışı akış sınır değeri, boş boru izleme, miktar sayımı için transistör çıkışıDozaj için 1 tetikleme girişi, birim sıfırlama 1)

    Ölçüm borusu anma boyutu

    DN 10

    DN 15

    DN 20

    DN 25

    DN 32

    DN 40

    DN 50

    Maksimum ayarlanabilir ölçüm mesafesi0 l/min ... 900 l/min
    • 1) Bütün bağlantılar kutup değişikliğine karşı korumalıdır Bütün çıkışlar aşırı yüklenmeye ve kısa devreye karşı korumalıdır.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download