Akış sensörleri
DOSIC®

Esnek akış ölçümü için kompakt paslanmaz çelik sensör

Avantajınız

  • Tüm sektörler ve sıvılar için esnek ölçüm sistemi
  • İletken ve iletken olmayan sıvılar ve sıcaklık ölçümü için çok yönlü kullanım
  • Kısa montaj uzunlukları ve kompakt tasarım, sınırlı yer koşullarına sahip uygulamalarda montaja olanak sağlar
  • Paslanmaz çelik ve hijyenik gövde şekilde sayesinde gıda maddeleriyle uyumludur
  • Madde kalibrasyonu yapmadan hızlı kurulum
  • Döner gövde ve ekran sayesinde kullanıcı dostu kullanım
  • Düz boru basınç kaybını azaltır, böylece enerji maliyetlerinde tasarruf sağlar

Genel bakış

Esnek akış ölçümü için kompakt paslanmaz çelik sensör

DOSIC® debimetre, iletken ve iletken olmayan sıvıların akış hacmini ultrason teknolojisi temelinde temassız olarak belirler. Ölçüm kanalı ve paslanmaz çelik gövdesi ile ultrasonik debimetre hijyenik ortamlardaki ölçüm görevleri için uygundur. Kompakt ve sağlam tasarım, yerin sınırlı olduğu veya agresif maddelerin bir rol oynadığı uygulamalarda da çok yönlü kullanım olanakları sunar. Kurulum, madde kalibrasyonu olmadan hızlı ve kolay şekilde gerçekleşir. Contasız, kendi kendini boşaltan ölçüm borusu proses güvenliğini arttırır. İki adede kadar yapılandırılabilen dijital ve analog çıkış ile IO-Link arayüzü, başlangıç durumunun doğru olmasını sağlar. DOSIC® , EHEDG sertifikalı ve FDA uyumludur.

Bir bakışta
  • Su ve yağ bazlı sıvılar için akış ölçümü
  • Ra ≤ 0,8 olan 316L paslanmaz çelikten üretilmiş contasız sensör
  • Düz, kendi kendini boşaltan ölçüm borusu
  • Kısa montaj uzunluklarına sahip kompakt tasarım
  • Yapılandırılabilen dijital çıkışlar
  • Sıcaklık ölçümü
  • IP 67/69 koruma sınıfı, CIP/SIP uyumlu, IO-Link versiyonu 1.1

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm prensibiUltrasonik sensör
    Ortamİletken ve iletken olmayan sıvılar
    Çıkış sinyali

    1 x analog çıkış: 4 mA ... 20 mA, 2 x dijital çıkış veya giriş (yapılandırılabilir) 1) 2)

    2 x analog çıkış: 4 mA ... 20 mA, 2 x dijital çıkış veya giriş (yapılandırılabilir) 1) 2)

    Ölçüm borusu anma boyutuDN 15 / DN 25
    Maksimum ayarlanabilir ölçüm mesafesi0 l/min ... 250 l/min
    • 1) Dijital çıkış konfigürasyonu: PNP/NPN/Push-Pull/open collector.
    • 2) Seçilebilen analog çıkış: akış / sıcaklık.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download