Akış sensörleri

SICK akış ölçümü için yenilikçi sensör teknolojisini sunar, sağlam cihaz tasarımları ile esnek ölçüm yöntemi ve maliyet-etkin bağlantı kavramları ile daha üst düzeydeki sistemlere bağlanır. İster geçerli akış değerinin analog değerlerinin ister pals çıkışıyla birlikte miktarları algılama gerekli olsun veya olmasın SICK akış sensörleri zor süreç ve ortam koşulları altında en geniş çözüm yelpazesi ile her zaman güvenilir ve kesin bir şekilde çalışır.
5 arama sonucu:
- Dökme malzemelerin hacimsel akışı ve kütle akışının verimli ve uygun maliyetli şekilde temassız ölçümü
- Yüksek açısal çözünürlüklü lazer teknolojisi sayesinde yüksek çözünürlük
- Multi-Echo-Puls değerlendirmesiyle yüksek güvenilirlik
- Dökme malzeme ağırlık merkezinin tespiti için entegre fonksiyon
- Sert ortam koşulları için sağlam yapı
- Entegre ısıtmasıyla düşük sıcaklıklarda da ölçüm yeteneği
- IP67 koruma sınıfında kompakt gövde
- Basınçlı havayı ve argon, helyum, karbon dioksit ve azot gibi korozif olmayan gazları ölçer
- ± %3 M.V. ve ± %0,3 M.E.V.'lik bir ölçüm hassasiyeti ile kalorimetrik ölçüm prensibi
- Gaz akışı, sıcaklığı, proses basıncı ve enerji tüketimini tek bir sensörle ölçme
- Düşük basınç kaybı
- Silindir ve kaçak denetimi için yüksek ölçüm dinamiği
- Tek bir sensörde akış denetimi ve sıcaklık ölçümü
- Su ve yağ için optimize edilmiştir; başka sıvıları öğretme olanağı
- IP 67/IP 69 koruma sınıfı ve IO-Link 1.1
- 180° döndürülebilir OLED ekranla birlikte VISTAL ® gövdede endüstriyel versiyon
- Paslanmaz çelik hijyenik versiyon, tamamen CIP/SIP uyumlu, 150 °C’ye kadar proses sıcaklığı
- İletken ve iletken olmayan sıvılar için akış sensörü
- Hareketli parçaların kullanılmadığı kompakt tasarım
- 80 °C'ye kadar proses sıcaklığı, 16 bar'a kadar proses basıncı
- Contasız sensör tasarımı sayesinde yüksek kimyasal dayanım
- Folyo klavyeli geniş ekran
- Entegre dolu boş kontrolü
- Su ve yağ bazlı sıvılar için akış ölçümü
- Ra ≤ 0,8 olan 316L paslanmaz çelikten üretilmiş contasız sensör
- Düz, kendi kendini boşaltan ölçüm borusu
- Kısa montaj uzunluklarına sahip kompakt tasarım
- Yapılandırılabilen dijital çıkışlar
- Sıcaklık ölçümü
- IP 67/69 koruma sınıfı, CIP/SIP uyumlu, IO-Link versiyonu 1.1