Reflektörler ve optik
Mükemmel uyum
541 arama sonucu:
- Açıklama: Farklı sensörler için lazer hizalama yardımı, lazer sınıfı 2 (IEC 60825): Işına bakmayın!
- Açıklama: Rahatsız eden ışık yansımalarını azaltan polarizasyon filtresi
- Açıklama: Kendinden yapışkanlı, 99 °C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı ince üçlü reflektör, ø 15 mm, ø reflektör yüzeyi 13 mm
- Çalışma ortamı sıcaklığı: –20 °C ... +65 °C
- Açıklama: Değiştirilebilir lens ve değiştirilebilir ön cama sahip varyantlar için cam malzemeden görülebilir ışık engelleme filtresi
- Açıklama: Halka aydınlatma, aydınlık alan spotu, aydınlatma rengi kızılötesi, aydınlatma mesafesi 0,2 m ... 2 m, sıcaklık 0 °C ... +40 °C
- LED sınıfı: Risk grubu 1 (düşük risk, IEC62471 : 2006)
- Çalışma ortamı sıcaklığı: 0 °C ... +40 °C
- Açıklama: WS/WE12-3 için 2'şer kendinden yapışkanlı verici ve alıcı maskesi bulunan maske kartı, yarık genişliği X: 0,5 mm/1 mm/1,5 mm/2,0 mm
- Açıklama: Enine veya boyuna yarıklı maskeler, birden fazla yarık genişliği 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm
- Açıklama: Değiştirilebilir lens ve değiştirilebilir ön cama sahip varyantlar için PMMA malzemeden görülebilir ışık engelleme filtresi
- Açıklama: Entegre edilebilir aydınlatma, aydınlatma rengi mavi, Wide, odak uzunluğu 12,5 mm ve 16 mm olan lensler için kullanılır
- Açıklama: Entegre edilebilir aydınlatma, aydınlatma rengi mavi, Narrow, odak uzunluğu 35 mm, 50 mm ve 75 mm olan lensler için kullanılır
- Açıklama: Entegre edilebilir aydınlatma, aydınlatma rengi mavi, Medium, odak uzunluğu 25 mm olan lensler için kullanılır