Adaptörler ve güç kabloları

En iyi enerji beslemesi
Tümünü göster Tümünü gizle
Filtreleme ölçütü:

42 arama sonucu:

Result 1 - 24 out of 42

  • Açıklama: NO/NC varyantı: röle bağlantıları için çıkış sinyallerinin biri normalde açık (NO) ve biri normalde kapalı (NC) olarak ayarlanmıştır.
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
  • Açıklama: NO/NC varyantı: röle bağlantıları için çıkış sinyalleri iki tane normalde açık (NO) olarak ayarlanmıştır.
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
  • Giriş gerilimi: 120 V AC
  • Açıklama: IT 3800 / ST 2000 için 120 Volt AC girişli güç kaynağı
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
  • Açıklama: PS5U-11
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
  • Açıklama: FSR kumandası
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
  • Açıklama: PS 51-0000
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
  • Çıkış gerilimi: 12,5 V DC
  • Açıklama: 12,5 VDC taşınabilir güç kaynağı, iki adet AA pil gerektirir
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
  • Giriş gerilimi: 120 V AC
  • Çıkış gerilimi: 24 V DC
  • Açıklama: Güç kaynağı/ac adaptörü, 120 VAC'den 24 VDC'ye, örnek vaka test kutusuyla (7022806) birlikte kullanılır
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
  • Açıklama: PS 51-0000-DNET-GM
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
  • Açıklama: PS 120/9V
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
  • Açıklama: Adaptör
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
  • Açıklama: Sensörlerin test edilmesi için 18V bağımsız adaptör. Harici öğretme kablosu bulunan sensörlerin öğretilmesi ve uzaktan ayarlanması için öğretme tuşu, PNP & NPN, manyetik ve silindir sensörlerinin test edilmesi için metal ve manyetik ara parçası bulunur, 2 adet 9V pil dahildir
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
  • Giriş gerilimi: 100 V AC ... 240 V AC
  • Çıkış gerilimi: 24 V DC
  • Çıkış akımı: 2,1 A
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
  • Giriş gerilimi: 100 V AC ... 120 V AC, 220 V AC ... 240 V AC
  • Çıkış gerilimi: 24 V DC
  • Çıkış akımı: 3,9 A
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
  • Giriş gerilimi: 100 V AC ... 240 V AC
  • Çıkış gerilimi: 9 V DC
  • Açıklama: Çok amaçlı güç kaynağı, giriş AC 100 ... 240 V, çıkış DC 9 V, Avrupa tip Schuko erkek konnektör bulunan güç kablosu dahil (EN 60601 / IEC 60601 sayılı tıbbi standardı karşılamaz)
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
  • Giriş gerilimi: 100 V AC ... 240 V AC
  • Çıkış gerilimi: 24 V DC
  • Çıkış akımı: 2,1 A
  • Açıklama: Adaptör DC 24 V / 2,1 A, ayar alanı 24 V ... 28 V, giriş akımı tip. 0,77 A / 0,44 A, şebeke frekansı 50 Hz ... 60 Hz
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
  • Giriş gerilimi: 90 V AC ... 255 V AC
  • Çıkış gerilimi: 5,2 V DC
  • Çıkış akımı: 1 A
  • Açıklama: Şarj istasyonu için EU erkek konnektörlü şebeke parçası, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC 50 Hz’de ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
  • Giriş gerilimi: 90 V AC ... 255 V AC
  • Çıkış gerilimi: 5,2 V DC
  • Çıkış akımı: 1 A
  • Açıklama: Şarj istasyonu için NA erkek konnektörlü şebeke parçası, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC 50 Hz’de ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
  • Giriş gerilimi: 90 V AC ... 255 V AC
  • Çıkış gerilimi: 5,2 V DC
  • Çıkış akımı: 1 A
  • Açıklama: Şarj istasyonu için UK erkek konnektörlü şebeke parçası, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC 50 Hz’de ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
  • Giriş gerilimi: 90 V AC ... 255 V AC
  • Çıkış gerilimi: 5,2 V DC
  • Çıkış akımı: 1 A
  • Açıklama: Kablo bağlı el tipi barkod okuyucu için EU erkek konnektörlü şebeke parçası, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC 50 Hz’de ... 60 Hz (Honeywell 46-00526)
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
  • Giriş gerilimi: 90 V AC ... 255 V AC
  • Çıkış gerilimi: 5,2 V DC
  • Çıkış akımı: 1 A
  • Açıklama: Kablo bağlı el tipi barkod okuyucu için NA erkek konnektörlü şebeke parçası, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC 50 Hz’de ... 60 Hz (Honeywell 46-00525)
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
  • Giriş gerilimi: 90 V AC ... 255 V AC
  • Çıkış gerilimi: 5,2 V DC
  • Çıkış akımı: 1 A
  • Açıklama: Kablo bağlı el tipi barkod okuyucu için UK erkek konnektörlü şebeke parçası, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC 50 Hz’de ... 60 Hz (Honeywell 46-00870)
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
  • Giriş gerilimi: 100 V AC ... 240 V AC
  • Çıkış gerilimi: 5 V DC
  • Açıklama: Çok amaçlı güç kaynağı, giriş AC 100 ... 240 V, çıkış DC 5 V, Avrupa tip Schuko erkek konnektör bulunan güç kablosu dahil (EN 60601 / IEC 60601 sayılı tıbbi standardı karşılamaz)
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet
  • Giriş gerilimi: ≤ 230 V AC
  • Çıkış gerilimi: 24 V DC
  • Çıkış akımı: 20 A
  • Açıklama: Power supply unit
Detaylar
Şimdi karşılaştırma yapın
Adet

Result 1 - 24 out of 42