Sıvı akış sayaçları

Neredeyse her sıvıda esnek akış ölçümü

SICK'in sıvı akış sayaçları, iletken ve iletken olmayan sıvıların akış hacmini temassız şekilde belirler. Sayaçlar, kompakt ebatları sayesinde sınırlı montaj alanı olan tesislerde de kullanılabilir. Sağlam tasarım, bu sensörlerin agresif sıvılar kullanılırken de güvenilir veriler göndermesini sağlar.

Filtreleme ölçütü:

2 arama sonucu:

Result 1 - 2 out of 2

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Temassız akış ölçümü
  • İletken ve iletken olmayan sıvılar için akış sensörü
  • Hareketli parçaların kullanılmadığı kompakt tasarım
  • 80 °C'ye kadar proses sıcaklığı, 16 bar'a kadar proses basıncı
  • Contasız sensör tasarımı sayesinde yüksek kimyasal dayanım
  • Folyo klavyeli geniş ekran
  • Entegre dolu boş kontrolü
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Esnek akış ölçümü için kompakt paslanmaz çelik sensör
  • Su ve yağ bazlı sıvılar için akış ölçümü
  • Ra ≤ 0,8 olan 316L paslanmaz çelikten üretilmiş contasız sensör
  • Düz, kendi kendini boşaltan ölçüm borusu
  • Kısa montaj uzunluklarına sahip kompakt tasarım
  • Yapılandırılabilen dijital çıkışlar
  • Sıcaklık ölçümü
  • IP 67/69 koruma sınıfı, CIP/SIP uyumlu, IO-Link versiyonu 1.1
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 2 out of 2