Sıvı akış ölçüm cihazları

Sıvıları denetleyin – Kuru çalışmayı önleyin

Güvenilir bir akış kontrolü, pompaları olası bir kuru çalışmaya karşı korumak için temel önkoşuldur. SICK'in sıvı akış ölçüm cihazları burada ideal çözümdür. Olası yüksek maliyetli hasarları ve tesis durmalarını önlemeye yardımcı olurlar. Ve denetlenen sistemden hangi sıvıların aktığı kesinlikle önemli değildir.

1 arama sonucu:

Pompalarda kuru çalışmaya karşı akıllı koruma
  • Tek bir sensörde akış denetimi ve sıcaklık ölçümü
  • Su ve yağ için optimize edilmiştir; başka sıvıları öğretme olanağı
  • IP 67/IP 69 koruma sınıfı ve IO-Link 1.1
  • 180° döndürülebilir OLED ekranla birlikte VISTAL ® gövdede endüstriyel versiyon
  • Paslanmaz çelik hijyenik versiyon, tamamen CIP/SIP uyumlu, 150 °C’ye kadar proses sıcaklığı