Gaz debisi ölçüm cihazları
FLOWSIC200

Uzun süreli işletim için tünel akım ölçüm cihazı

Avantajınız

  • Tüm tünel genişliği üzerinden temsili ölçüm
  • Noktalı ölçüm proseslerle kıyaslandığında oldukça güvenli ölçüm
  • Çok daha küçük akım hızlarının bile tam ölçümü
  • 5 yıl kadar uzun bakım aralıkları
  • Güvenilir işletme ve az bakım sayesinde düşük işletme maliyeti
  • Cihazın yüksek uygunluğu ve böylece edinilen ölçüm verileri

Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir.
Bu ürün, Madde 2 (4) uyarınca 2011/65/AB sayılı RoHS tüzüğünün geçerlilik alanında değildir ve ayrıca tüzüğün geçerlilik alanında olan ürünlerde kullanım için tasarlanmamıştır. Ayrıntılı bilgi için ürün bilgisine bakabilirsiniz.

Genel bakış

Uzun süreli işletim için tünel akım ölçüm cihazı

FLOWSIC200 tünel boruları ve atık hava kanallarında akım hızı ve akım yönünün temassız ve doğru ölçümünü sunar. Ultrasonik ölçüm yöntemleri tüm tünel genişliği üzerindeki hızın ortalama değerini sunar. İklimle ve ulaşımla ilişkili hava akımı ile ölçüm cihazı tünel havalandırmasının etkili ve hesaplı bir kontrolünün sağlanmasına imkan tanır.

Tünelde yangın durumunda dahi şimdiden akım hızının ve yönünün tüm tünel genişliği üzerinden güvenilir, doğru ve temsili bir ölçümü vazgeçilmez olabilir. Dumanın yayılması ölçülebilir ve optimal bir havalandırma kontrolü için önemli bilgiye erişilebilir.

Bir bakışta
  • Çok büyük ölçüm mesafeleri mümkündür
  • Temassız ölçüm
  • Titanyum, paslanmaz çelik veya basınçlı dökümden çok sağlam bileşenler
  • Korozyon tünel havası için versiyonlar
  • Akım yönünün hesaplanması
  • Hareketli mekanik parçalar içermez

Avantajlar

Güvenilir tünet havalandırması – yangın durumunda da

FLOWSIC200, karayolu ve demiryolu tünellerindeki hava akımı güvenilir ve doğru şekilde ölçer. FLOWSIC200´ün yardımıyla tüneldeki havalandırma sistemlerine kumanda edilir ve tünelin uzun süre yeterli şekilde havalandırılması ve hava tahliyesi garanti edilir. FLOWSIC200´ün sağlam ultrason teknolojisi sayesinde, tünel havasının yoğunluk farkları ve sıcaklık dalgalanmaları ölçüm sonucunu etkilemez. Tüneldeki bir yangının ardından akış dinamiği kısa süre için komple değişse dahi FLOWSIC200´ün ölçüm fonksiyonu çalışmaya devam eder. Avusturya´daki Forschungsgesellschaft für Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik mbH (FVT mbH) tarafından yapılan yangın deneylerinde, cihazın yangın durumunda hiçbir kısıtlama olmadan çalıştığı ispat edildi.

Karayolu ve demiryolu tünellerindeki havanın akış hızı denetimi, tünel sistemlerindeki havalandırma tekniğinin temel bir bileşenidir. Bu sırada, hava kış ölçümü sıkı gerekliliklere tâbidir. Kullanılan ölçüm tekniği, farklı trafik yoğunluğunda da tünel kesitindeki akışı güvenilir ve doğru şekilde ölçmelidir. Trafiğin durmasını önlemek için, ölçüm cihazındaki bakım çalışmaları düşük düzeyde kalmalıdır.

Bir tünel yangınında ölçüm koşulları komple değişir. Çok kısa süre içinde güçlü bir duman oluşur. Gaz bileşimi belirgin şekilde değişir. Yangın bölgesinde sıcaklık çok hızlı şekilde yükselir. Termodinamik durum, yangın bölgesindeki akış dinamiğinin çok güçlü şekilde değişmesine neden olur. FLOWSIC200, bu ekstrem koşullar altında güvenilir şekilde çalışır - Ses sinyalinin aktarılması, entegre otomatik sinyal yükseltme ünitesi ile her zaman garantiye alınmıştır.

Sağlam, güvenilir, performanslı.

Fan veya aydınlatma gibi tünel bileşenleri ölçüm sonucunu etkilemez
Yukarı Avusturya A9 otoyolundaki Klaus tünel zincirinde tünel yangını deneylerine yapılan fonksiyon testi

FLOWSIC200, zorlu ölçüm koşullarında da ortalamanın üstünde performans ve dayanıklılık özelliği ile öne çıkar.

UZUN SÜRELİ ÇALIŞMA İÇİN TÜNEL AKIŞ ÖLÇÜM CİHAZI

FLOWSIC200, ultrasonik sensörler ve MCU kontrol ünitesinden oluşur. SICK; 35 m´ye kadar tünel genişlikleri için 3 farklı modelde cihaz sunar. FLOWSIC200, sağlam paslanmaz çelik veya alüminyum basınçlı döküm bileşenleri sayesinde, yangın durumunda klasik plastik ölçüm tekniğine oranla avantaj sağlar.

MCU kontrol ünitesi, sinyal girişi ve çıkışı için kullanılır ve FLOWSIC200´ün üst konumdaki proses sistemlerine kolayca bağlanmasına olanak sağlar. Bu amaçla, ihtiyaca bağlı olarak isteğe bağlı şekilde genişletilebilen çeşitli arayüzler kullanıma sunulmuştur. Bir kontrol çevrimi, periyodik olarak tam otomatik şekilde cihaz fonksiyonlarını kontrol eder. Ek olarak, entegre kendi kendine arıza teşhisi önemli tüm fonksiyon parametrelerini sürekli olarak denetler.

Kompakt ve sezgisel.

FLOWSIC200´ün çalışma prensibi
Tam otomatik sinyal kontrolü sayesinde güvenilir sinyal aktarımı

GÜVENİLİR ÇALIŞMA VE 5 YILA VARAN BAKIM ARALIKLARI SAYESİNDE DÜŞÜK İŞLETME GİDERLERİ.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçüm prensibiUltrasonik
    Uygunluklar

    RABT 2006

    ASTRA “Yönergesi - yol tünellerinde yangın detektörü” (2008)

    RVS 09.02.22

    Koruma sınıfı

    Verici alıcı üniteleri: IP66

    MCU kontrol ünitesi: IP65

    USB
    FonksiyonSOPAS ET yazılımına bağlantı
    Seri
    Haberleşme tipiRS-232
    RS-485
    FonksiyonSOPAS ET yazılımına bağlantı
    Dahili sistem busu
    Modbus
    NotOpsiyon
    Haberleşme tipiRTU RS-485
    Ethernet
    NotOpsiyon
    PROFIBUS DP
    NotOpsiyon
    HART
    NotOpsiyon
    Diagnostik fonksiyonlarDahili sıfır ve referans noktası testi
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download