Gaz debisi ölçüm cihazları
FLOWSIC100

Sürekli emisyon ölçümü için debi ölçüm cihazları

Avantajınız

  • Küçük çaplardan çok büyük çaplara kadar güvenilir debi ölçümü
  • Yüksek cihaz dayanıklılığı
  • 260 °C gaz sıcaklığına kadar tasfiye havası gerekmez
  • Minimum işletme ve bakım maliyeti
  • Zorlu ölçüm koşullarında dahi kusursuz ölçüm sonuçları
  • Prosesi etkilemeden ve basınç kaybı olmadan ölçüm
  • SOPAS ET yazılımı üzerinden kullanıcı dostu işletim
  • Geliştirilmiş diagnostikler sayesinde güvenilir işletme denetimi

Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir.
Bu ürün, Madde 2 (4) uyarınca 2011/65/AB sayılı RoHS tüzüğünün geçerlilik alanında değildir ve ayrıca tüzüğün geçerlilik alanında olan ürünlerde kullanım için tasarlanmamıştır. Ayrıntılı bilgi için ürün bilgisine bakabilirsiniz.

Genel bakış

Sürekli emisyon ölçümü için debi ölçüm cihazları

FLOWSIC100 ürün ailesi, emisyon ölçümü için geliştirildi. "H" versiyonları büyük çaplı kanallar ve yüksek tozlu uygulamalar için uygundur, "M" versiyonları ise orta çaplı kanallar için uygundur. "PR" prob versiyonunda her iki ultrasonik trasndüser, alıcı/verici üniteleri şeklinde sabit bir ölçüm mesafesiyle tek bir ölçüm probu üzerine monte edilmiştir. "-AC" cihaz versiyonları maks. 450 °C gaz sıcaklıklarında kullanıma olanak tanıyan yenilikçi bir dahili soğutma sistemine sahiptir. Hava üflemeli "Px" cihaz modelleri, yüksek orandaki yapışkan ya da ıslak toz içeren gaz koşullarında da kullanılır.

Dayanıklı titanyum sensörler standart modellerde bulunur ve zorlu kullanım koşullarına uygundur. Ölçüm sistemi karşılıklı alıcı/verici üniteden ya da bir ölçüm probu ve bir MCU kontrol ünitesinden oluşur. MCU kontrol ünitesi, opsiyonel LCD ekran desteğiyle; sinyalin giriş ve çıkışlarını sağlamaya, referans değerleri hesaplamaya (dönüştürme) yarar.

Bir bakışta
  • Dayanıklı titanyum sensörlerle uzun kullanım ömrü
  • Agresif gazlarda kullanım için korozyona dayanıklı malzeme (opsiyonel)
  • H, M ve S versiyonları ile kanal çapına göre belirlenecek entegre ölçüm
  • Maliyetten tasarruf edilmesini sağlayan, kanala tek taraflı takılan PR prob versiyonları
  • Sıfır ve referans noktası testi ile otomatik fonksiyon kontrolü

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Avantajlar

Yasal düzenlemelere uyumlu şekilde güvenilir ve doğru emisyon izleme

Onay gerektiren tesislerde gaz şeklindeki emisyonların izlenmesi, çevre korumasının önemli bir öğesidir. Modern ve güvenilir emisyon ölçüm teknikleri kullanılarak, zararlı madde emisyonları sürekli tespit edilebilir ve limitlere uyulabilir. Kullanılan ölçüm tekniği, uluslararası standartlara (örn. EN 15267 ve EPA'nın Performans Spesifikasyonu 6) uygun olmalı ve uygunluk, bir EU numune kontrolü ile ispatlanmalıdır. SICK'in FLOWSIC100 hacimsel akış ölçüm cihazları tüm bu gereklilikleri karşılar: Modern ultrasonik ölçümün avantajlarını, ortalamanın üstündeki dayanıklılık ve minimum bakım maliyetiyle birleştirirler.


FLOWSIC100 çeşitleri

FLOWSIC100 H

Yüksek ses gücü sayesinde 3 ila 13 m arasındaki çapta büyük bacalar için optimum çözüm

Yüksek toz oluşan uygulamalar için uygundur

FLOWSIC100 M Orta ses gücü sayesinde 3,5 m çapa kadar küçük bacalar için optimum çözüm
FLOWSIC100 PR 1 m üzerindeki baca çapları için tek taraflı kurulumda optimum çözüm

Doğru, güvenilir, dayanıklı.

Ölçüm kanalına kolay kurulum
SOPAS ET – kolay parametreleme, konfigürasyon, kendi kendine teşhis ve kapsamlı destek
Hareketli parçalar içermediği için düşük bakım maliyeti

Kolay kurulum, tam otomatik kendinden gözleme ve düşük bakım maliyeti - zorlu emisyon ölçümleri için optimum çözüm.

Ekstrem koşullar altında da dayanıklı ölçüm sonuçları

Gaz bileşimi, basınç, sıcaklık veya nemdeki dalgalanmalar ölçüm sonucunu etkilemez. Ölçüm, tüm kanal çapı boyunca kesintisiz şekilde gerçekleşir ve temsili sonuçlar verir. FLOWSIC100'ün tam otomatik kazanç kontrolü, sinyal aktarımını garanti eder. Cihaz, FLOWSIC100'e entegre edilmiş kontrol çevrimi yardımıyla kendi fonksiyonlarını periyodik olarak kontrol eder. Ek olarak, entegre kendi kendine arıza teşhisi önemli tüm fonksiyon parametrelerini sürekli olarak denetler. Ölçüm sonucunu etkileyebilen, izin verilmemiş sapmalar uyarı mesajları tetikler.

Güçlü ve hassas.

-40 °C ile +260 °C arasında yıkama havası içermeyen tak ve çalıştır ölçümler.
+450 °C'ye kadar çok yüksek gaz sıcaklıkları için yenilikçi entegre soğutma.

GÜVENİLİR EMİSYON ÖLÇÜMÜ – YASAL DÜZENLEMELERE UYGUNDUR

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçülen parametrelerHacimsel akış, a.c., Hacimsel akış, s.c., Gaz akış hızı, Ses hızı, Gaz sıcaklığı
    Ölçüm prensibiUltrasonik
    Gaz sıcaklığı–40 °C ... +450 °C
    Cihaz versiyonuna bağlı
    Çalışma basıncı–100 hPa ... 100 hPa
    Boru çapı0,15 m ... 13 m
    Cihaz versiyonuna bağlı
    Uygunluklar

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. BImSchV

    TA havası

    EN 15267

    EN 14181

    EN 16911-2

    MCERTS

    GOST

    USB
    FonksiyonSOPAS ET yazılımına bağlantı
    Seri
    Haberleşme tipiRS-232
    RS-485
    FonksiyonSOPAS ET yazılımına bağlantı
    Dahili sistem busu
    Ethernet
    Haberleşme tipiOpsiyonel arayüz modülü ile
    Modbus
    Haberleşme tipiASCII RS-485 (Opsiyonel arayüz modülü ile)
    RTU RS-485 (Opsiyonel arayüz modülü ile)
    TCP (Opsiyonel arayüz modülü ile)
    PROFIBUS DP
    Haberleşme tipiOpsiyonel arayüz modülü ile
    Diagnostik fonksiyonlar

    Sıfır ve referans noktası için otomatik kontrol döngüsü

    SOPAS ET yazılımı üzerinden geliştirilmiş cihaz diagnostikleri

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download