Gaz debisi ölçüm cihazları
FLOWSIC100 Process

Proseslerde güvenilir ve tam akış ölçümü

Avantajınız

  • Az derecede gaz hızlarında bile güvenilir ve tam ölçüm
  • Güvenilirlik, hareketli parçalar içermez
  • Basınç, sıcaklık ve gaz kompozisyonundan bağımsız ölçüm
  • Temassız ölçüm ile gaz akımlarının etkisi olmaz
  • Patlayıcı ortam alan 2’de (ATEX) kullanım için uygundur
  • MCU kontrol ünitesi ve SOPAS ET hizmet yazılımı üzerinden kullanıcı dostu işletim ve cihaz teşhisleri

Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları burada belirtilenlere göre değişiklik gösterebilir.
Bu ürün, Madde 2 (4) uyarınca 2011/65/AB sayılı RoHS tüzüğünün geçerlilik alanında değildir ve ayrıca tüzüğün geçerlilik alanında olan ürünlerde kullanım için tasarlanmamıştır. Ayrıntılı bilgi için ürün bilgisine bakabilirsiniz.

Genel bakış

Proseslerde güvenilir ve tam akış ölçümü

Ultrasonik gaz debisi ölçüm cihazı FLOWSIC100 Process ile 16 bara kadar olan basınçların ölçümleri yapılır – alan 2 kapsamındaki patlayıcı ortamlar da bile. Verici alıcı ünitesi hava geçirmez biçimde kapatılmış paslanmaz çelik ve titanyum modeller olarak temin edilir. Standart sistem, kontrol ünitesi MCU ve 2 verici alıcı ünitesi ya da bir ölçüm probundan oluşur. MCU, LC ekran desteğiyle kullanıcı dostu operatör için olduğu gibi sinyal giriş ve çıkışları için, referans değerlerini hesaplamaya (standartlaştırma) yarar.

Bir bakışta
  • Paslanmaz çelik ve titanyumdan yapılmış korozyona dayanıklı dönüştürücü
  • 16 bar’a kadar proses basıncı
  • Patlama tehlikesi olan modeller alan 2’de (ATEX) kullanım için uygundur
  • Hava geçirmez ultrasonik dönüştürücü
  • Prosesi etkilemeden ve neredeyse basınç kaybı olmadan ölçüm
  • Sıfır ve referans noktası testi ile otomatik fonksiyon kontrolü

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Ölçülen parametrelerGaz akış hızı, Kütle akış, Hacimsel akış, a.c., Hacimsel akış, s.c., Ses hızı, Gaz sıcaklığı
    Ölçüm prensibiUltrasonik
    Patlama tehlikesi olan ortam3G
    Gaz sıcaklığı–40 °C ... +260 °C
    Çalışma basıncı–0,5 bar ... 16 bar
    Cihaz versiyonuna bağlı
    Boru çapı0,15 m ... 1,7 m
    Cihaz versiyonuna bağlı
    Koruma sınıfıIP65
    USB
    FonksiyonSOPAS ET yazılımına bağlantı
    Seri
    Haberleşme tipiRS-232
    RS-485
    FonksiyonSOPAS ET yazılımına bağlantı
    Dahili sistem busu
    Ethernet
    Haberleşme tipiOpsiyonel arayüz modülü ile
    Modbus
    Haberleşme tipiASCII RS-485 (Opsiyonel arayüz modülü ile)
    RTU RS-485 (Opsiyonel arayüz modülü ile)
    TCP (Opsiyonel arayüz modülü ile)
    HART
    Haberleşme tipiOpsiyonel arayüz modülü ile
    PROFIBUS DP
    Haberleşme tipiOpsiyonel arayüz modülü ile
    Foundation Fieldbus
    Haberleşme tipiOpsiyonel arayüz modülü ile
    Diagnostik fonksiyonlar

    Sıfır ve referans noktası için otomatik kontrol döngüsü

    SOPAS ET yazılımı üzerinden geliştirilmiş cihaz diagnostikleri

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download