Gaz debisi ölçüm cihazları

Gaz şeklindeki maddelerin güvenilir akış ölçümü

Hacimsel akış ölçümü, kütle akışı ölçümü veya akış hızı ölçümü fark etmez, gaz akışının tespiti sırasındaki ölçüm görevleri çok çeşitlidir. Alev gazı ölçümü, tünel denetimi veya emisyon denetimi gibi zorlu alanlardaki zorlu ortam koşulları da genellikle buna eklenir. SICK'in ultrasonik-gaz debisi ölçüm cihazları her zorlukla başa çıkar. Geçerli normları ve standartları dikkate alarak çok farklı gazları güvenilir şekilde ölçerler ve özel olarak ilgili sektörün özel zorluklarına yönelik olarak üretilmişlerdir.

Filtreleme ölçütü:
56.0 " 72.0 "
100.0 °C 600.0 °C
-0.5 10.0
16.0 100.0

8 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 8

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Petrol ve doğal gaz konveyör sistemlerinde, rafinelerde ve kimyasal işletmelerde alev gazı tesislerinde güvenilir gaz akış ölçümü.
  • Tüm çalışma koşullarında, yüksek hızlarda ve değişen gaz bileşimlerinde ölçüm kullanılabilirliği
  • Sezgisel FLOWgateTM kullanım yazılımı
  • Tüm sistemin kendinden gözlemesi, kolayca kontrol edilmesi ve durum tabanlı bakımı için i-diagnosticsTM
  • Mevcut ölçüm sistemleri için dönüştürme çözümleri
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Sürekli emisyon ölçümü için debi ölçüm cihazları
  • Dayanıklı titanyum sensörlerle uzun kullanım ömrü
  • Agresif gazlarda kullanım için korozyona dayanıklı malzeme (opsiyonel)
  • H, M ve S versiyonları ile kanal çapına göre belirlenecek entegre ölçüm
  • Maliyetten tasarruf edilmesini sağlayan, kanala tek taraflı takılan PR prob versiyonları
  • Sıfır ve referans noktası testi ile otomatik fonksiyon kontrolü
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Hizmet içi gaz akış ölçümü ve proses denetimi
  • Denenmiş kalite bileşenleri
  • Modüler konsept sayesinde esnek kurulum
  • Basınç kaybı olmadan temassız ultrasonik teknoloji
  • Ölçüm mesafesi süresi daha büyük 100: 1
  • Basınç altında sensörler değişebilir
  • Salınım ve basınç düzenleyicinin gürültüsüne karşı düşük hassasiyet
  • Uzaktan kontrol edilebilir tip (maks. 15 m)
  • Otomatik teşhis ile çift yönlü ölçüm
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Taşıt ve motor kontrol banklarında 600°C'ye kadar egzoz gazı debisi ölçümü
  • Gerçek zamanlı ultrasonik gaz akış ölçümü
  • Basınç, sıcaklık ve gaz kompozisyonundan bağımsız
  • Mükemmel ölçüm hassasiyeti
  • 600°C sıcaklığa kadar çıkabilen emisyon gazları ile kullanılabilir
  • İşlem görmemiş egzoz gazında doğrudan ölçüm
  • Isıtmalı numune hattı
  • Düşük egzoz gazı karşıt basıncı
  • Az yer kaplayan, mobil, esnek ve uyumlu bağlantı seçenekleri
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Uzun süreli işletim için tünel akım ölçüm cihazı
  • Çok büyük ölçüm mesafeleri mümkündür
  • Temassız ölçüm
  • Titanyum, paslanmaz çelik veya basınçlı dökümden çok sağlam bileşenler
  • Korozyon tünel havası için versiyonlar
  • Akım yönünün hesaplanması
  • Hareketli mekanik parçalar içermez
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Yanıcı gaz uygulamalarında güvenilir gaz basıncı akış ölçümü
  • Yüksek çözünürlüklü ölçüm ve erken tepki süresi
  • Çok yüksek gaz hızı ve 280 °C’ye kadar gaz sıcaklıkları için yenilikçi sensör tasarımı
  • Atmosferik basınçta bile optimum sinyal yönetimi
  • Kontrol ünitesini 1.000 m uzaklığa kadar kurabilirsiniz
  • Tek ve çoklu konfigürasyon, opt. Başlık versiyonu
  • Tesis standartlarına göre alanda sıfır noktası kontrolü
  • Otomatik elle teşhis / sinyal optimizasyonu için kontrol döngüsü
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
  • Modern ultrasonic technology for non-contact measurement
  • Large measuring range
  • Compact device design
  • Very easy mounting and commissioning
  • Immune to contamination
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Proseslerde güvenilir ve tam akış ölçümü
  • Paslanmaz çelik ve titanyumdan yapılmış korozyona dayanıklı dönüştürücü
  • 16 bar’a kadar proses basıncı
  • Patlama tehlikesi olan modeller alan 2’de (ATEX) kullanım için uygundur
  • Hava geçirmez ultrasonik dönüştürücü
  • Prosesi etkilemeden ve neredeyse basınç kaybı olmadan ölçüm
  • Sıfır ve referans noktası testi ile otomatik fonksiyon kontrolü
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 8 out of 8