Iletisim
Geri bildirim

Gaz akış sayaçları

Nokta hassasiyetinde faturalandırma için doğru gaz miktarı tespiti

Gaz, her gün boru hatlarına ve hatlardan büyük miktarlarda akar ve bu sırada sıkça sahip değiştirir. Bu sırada, gaz miktarının tam olarak tespit edilmesi belirleyici öneme sahiptir, çünkü en küçük ölçüm hataları bile büyük ekonomik kayıplara neden olabilir. SICK, özellikle kalibrasyon yükümlülüğü olan trafik için mutlak düzeyde doğru ve bir o kadar da sağlam olan gaz akış sayaçları sunar.

Filtreleme ölçütü:

6 arama sonucu:

Result 1 - 6 out of 6

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi FLOWSIC500
Doğal gaz dağıtımında ayarlanabilir ölçüm
  • En modern teknoloji: Ultrasonik
  • Teşhis ve sürekli fonksiyon kontrolü
  • Hareketli parça içermediğinden sağlam ve güvenilir
  • Değiştirilebilir kartuşlar
  • Düz boru mesafesi gerektirmez
  • Aşırı yük güvenliği sağlanmıştır
  • Opsiyonel olarak entegre akış bilgisayarı/veri kaydı özelliği
  • Pil veya Intrinsically-safe besleme seçeneği
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi FLOWSIC600-XT
The perfect match
  • Kullanıcı dostu ürün ailesi
  • Basınç ve sıcaklık etkilerinin otomatik olarak düzeltilmesi
  • Tüm çalışma koşullarında kullanılabilir
  • Güvenli yedekli işletim için PowerIn Technology™
  • I-diagnostics™ ile akıllı uygulama teşhisi
  • Connect-and-go aracılığıyla akış bilgisayarı ile genişletilebilir
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi FLOWSIC600
Yasal kontrolü olan trafik ve proses kullanımları gaz sayacı
  • Yüksek oranda verimli ultrasonik sensörler – 280 °C gaz sıcaklıklarına ve 450 barg gaz basınçlarına kadar
  • Doğrudan yol düzeni
  • Akıllıca elle teşhis
  • Kompakt ve sağlam yapı formu
  • Entegre kayıt defteri ve veri yazıcı
  • Daha geniş ölçüm mesafesi 1:120
  • Çift yönlü ölçüm
  • Düşük enerji tüketimi: < 1 W
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi FTMg
Kaçak tespitli akış sensörü
  • Basınçlı havayı ve argon, helyum, karbon dioksit ve azot gibi korozif olmayan gazları ölçer
  • ± %3 M.V. ve ± %0,3 M.E.V.'lik bir ölçüm hassasiyeti ile kalorimetrik ölçüm prensibi
  • Gaz akışı, sıcaklığı, proses basıncı ve enerji tüketimini tek bir sensörle ölçme
  • Düşük basınç kaybı
  • Silindir ve kaçak denetimi için yüksek ölçüm dinamiği
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi FLOWSIC30
Gaz sevkinde ölçüm görevleri için çok yönlü ultrasonik gaz sayacı
  • Güvenilir ve kesintisiz ölçüm
  • Hava geçirmez şekilde kapalı titan sensörler
  • Kontak besleme ve dijital HART® arayüzü ile 2 kablo konsepti
  • Ölçüm mesafesi süresi 80:1
  • ANSI Class 150 kaynak dikişi olmadan siyah çelik sayaç gövdesi
  • İçten yönlendirilmiş kablolarla sağlam sayaç dizaynı
  • Akıllı sayaç diyagnozları
  • Entegre sıcaklık sensörü
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi FLOWSIC600 DRU
Yukarı akış uygulamaları için ultrasonik gaz akış sayacı
  • Yüksek ölçüm mesafesi aralığı birçok diyagram ölçümünün ölçüm mesafesini kapsar
  • Yüksek doğruluklu imal edilmiş 10D giriş borusu parçası dahil
  • Yüksek basınçlı akış kalibrasyonu olmadan ± %1 ölçüm hassasiyeti
  • Uzaktan arıza teşhisi yapılabilir
  • Yaş uygulamalar için tasarım
  • Yeni arıza teşhis özelliği – Yaş gaz algılama
  • Bakım gerektirmez
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 6 out of 6

Yukarı