Mobil platformlar

Mobile Plattformen
Mobile Plattformen

Endüstri 4.0, mobilite de sağlıyor. Bireysel olarak adapte edilmiş sensör ve navigasyon sistemlerinin yardımıyla, otomatik yönlendirmeli sistemler bir fabrikanın şirket içi lojistiğindeki üretim bariyerlerini ortadan kaldırabilir ve iş akışlarını birkaç kat daha esnek şekilde tasarlayabilir.

Otomatik yönlendirmeli araçların (FTF/AGV) ve sürücüsüz taşıma araçlarının (FTC/AGC) her sanayi ortamında kullanılması

Otomatik yönlendirmeli araçlar (FTF/AGV) ve sistemler (FTS/AGVS), günümüzde neredeyse her sanayi ortamında kullanılıyor. Üretim tedariki için, bant üretimdeki taşıma platformu veya depolama lojistiğindeki entegre bileşen olarak kullanılmaları fark etmez, otomatik yönlendirmeli sistemlerin teknik olanakları ve bundan oluşan kullanım olanakları son yıllarda belirgin şekilde arttı. Bu sistemlerin esnek, ekonomik ve geleceği güvenceye alan çözüm olarak önemi devasa boyutlarda. Bireysel gereklilikler çok çeşitlilik gösteriyor. Bu nedenle sensör çözümleri ölçeklenebilir ve modüler olarak adapte edilebilir olmalıdır. Bu sayede, taşıma görevleri daha güvenli, hızlı ve şeffaf hâle geliyor. Tehlikeler ve hata kaynakları da sistematik şekilde gideriliyor ve çok sayıda proses adımı hızlandırılıyor.

SICK’in ürün portföyü; sürücüsüz taşıma aracı (FTC/AGC) olarak adlandırılan küçük otomatik yönlendirmeli araçlardan özel FTF’lere kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Çarpışmayan ortaklar

Uygun fiyatlı sürücüsüz taşıma araçları; insanlar, makineler ve taşınan mallar için kısmen dar üretim yollarından geçmelidir. SICK’in sensör ve sistem çözümleri, insanın ve malzemenin çarpışmalara karşı güvenli şekilde korunmasına yardımcı olur. Aynı anda, küçük araçların güvenilir ve esnek navigasyonu için gerekli tüm verileri toplarlar. Sürücüsüz taşıma araçları, koruma alanlarını değiştirerek viraj sürüşlerinde dahi yüksek hızlara ulaşır. SICK’in güvenlik çözümleri ile güvenli hız ve sürüş yönü belirlemesi, bileşen sayısını ve bununla birlikte sürücüsüz taşıma aracındaki gerekli montaj alanını azaltır.

Ürün seçimi

Kamera tabanlı kod okuyucu
Otomatik yönlendirmeli araçlar için kompakt kamerayla 2D kod tabanlı kılavuz çizgi yer tespiti ve şerit takibi
GLS6
Kontrast sensörleri
Optik şerit takibi için sensör
OLS
Manyetik sensörler
Manyetik şerit takibi için sensör
MLS

Sorularınız mı var?

Uzmanlarımıza sorun