Iletisim
Geri bildirim

Aksesuarlar
Reflektörler ve optik / Reflektörler / Reflektör bandı

2 x 1,0 m reflektör bandı
2046005
  • Copy shortlink
    • Teknik bilgiler
      Aksesuar grubuReflektörler
      Aksesuar ailesiReflektör bandı
      AçıklamaReflektör bandı, 1.000 mm x 37 mm x 0,8 mm, maks. koruma alanı boyutları 1,0 m x 1,0 m, kendinden yapışkanlı, aşınmaya dayanıklı, 2 adet
      Montaj şekliKendinden yapışkanlı
      Reflektör yüzeyi37 mm x 0,8 mm x 1.000 mm
      Özellik0,4 m x 0,4 m ... 1,0 m x 1,0 m
      Teslimat Kapsamı2 adet
    • Sınıflandırmalar
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827
  • Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü Tümünü göster
    Tümünü gizle
Yukarı