ジック株式会社 - SICK Sensor Intelligence.

弊社は2004年10月からすでに10年以上にわたり、ibeo社の車載レーザセンサの常識を覆す〔オブジェクト・トラッキング性能、長距離測定性能やFusion機能、全天候性など〕 卓越した自動車用レーザセンサおよびシステムを日本の自動車業界に提供、サポートして参りました。

販売先は、主要自動車製造会社をはじめ、公益の自動車試験研究機関、国立・私立大学の自動運転やITS研究室、主要自動車部品サプライヤーなど幅広いお客様に販売、技術サポートの提供を続けております。

昨年からは、ibeo社の国内唯一の代理店として、ADASをサポートする車載デバイスやシステムの開発期間短縮や製品評価のためのLUX Reference System も新たな製品ラインに加え、安心・安全な車つくりの一端を担えることを誇りとして邁進しております。

今後とも、皆様方の変わらぬご支援ご指導を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

製品ビデオ: ibeo社の厚意により




製品ラインアップ


ibeo LUX

ibeo LUXは都市の自動車道路で使用可能なオールラウンダーです。ACCから歩行者保護までibeo LUXは高速でも悪天候でも、 混雑している交通環境でも、正確に確実に検知します。
● 最大200mの検知距離
● ibeoのマルチエコーテクノロジーによる全天候性能
● 物体トラッキング
● 広い水平FOV


ibeo miniLUX

ibeoのmini-LUX レーザセンサは乗用車をより安全にまた快適にするibeoの次のソリューションです。 mini-LUXは 小型かつ低価格で車の側面と後部で多くのアプリケーションをサポートします。
● テールゲートおよび 開閉時のハッチ、ドア、折りたたみルーフの保護
● 完全な3Dパーキングのサポート
● ドライバーのジェスチャー検知
● クリアランス高さの検知
● バック時のセンシング


ScaLa B2®

The ScaLa B2®レーザスキャナは、自車の周囲をスキャンし物体を検知します。自動車、トラック、バイクや歩行者などの動く物体、 また木、駐車中の車やガードレールなどの静止した周囲境物体などです。 環境マップは検知し判別された物体のデータをもとに生成されます。
● 水平FOV 145°(4レーヤ)
● 筐体サイズ (W x D x H: 108x 100 x60mm)
● 重量: 510 g

  • お問い合わせ窓口一覧はこちら
  • 資料請求はこちら