Výroba stlačeného vzduchu je energeticky náročný proces, což platí zejména v době vysokých cen energií. Kombinace průtokoměru stlačeného vzduchu FTMg a digitální služby SICK Monitoring Box Premium umožňuje včas identifikovat ztráty způsobené netěsnostmi a neefektivitou strojů. Naše aplikace je navíc schopna porovnávat spotřeby stlačeného vzduchu mezi sebou a následně navrhovat možnosti optimalizace. Přínosem je úspora nákladů ve výrobě, nižší uhlíková stopa a efektivnější plánování výroby. Energetičtí manažeři a pracovníci údržby mohou pomocí FTMg Monitoring Box Premium snížit náklady na stlačený vzduch až o 30 %!
Pomůžeme vám snížit spotřebu stlačeného vzduchu až o 30 %
Stlačený vzduch se v průmyslu používá k obsluze jednoúčelových strojů, gripperů, nástrojů, stříkacích kabin a v mnoha dalších aplikacích. Stlačený vzduch je však jednou z nejdražších forem energie. Průmyslníci uvádějí, že náklady na tento zdroj energie jsou až osmkrát vyšší než náklady na elektřinu. Jen málo firem se ale zajímá o měření průtoku vzduchu v potrubí pro jednotlivé haly nebo výrobní linky.
Digitální služba Monitoring Box Premium umožňuje kromě nepřetržitého měření průtoku vzduchu včas odhalit úniky vzduchu, spolehlivě zjistit ztráty spotřeby způsobené neefektivitou strojů nebo procesů a porovnat spotřebu stlačeného vzduchu mezi stroji, kompresory nebo linkami. Digitální řešení pro monitorování a analýzu spotřeby stlačeného vzduchu se skládá ze tří komponent: multifunkčního snímače průtoku FTMg, komunikační brány TDC-E a aplikace Monitoring Box Premium. Digitální službu lze snadno implementovat a provozovat nezávisle na stávajících IT systémech zákazníka. Je připravena k provozu během okamžiku bez dalších konfiguračních opatření – zejména proto, že nevyžaduje zásahy do vnitřní sítě zákazníka ani dodatečné programování. Monitoring Box FTMg Premium standardně pracuje v zabezpečeném cloudu společnosti SICK, ale na vyžádání může být spuštěn na serveru u zákazníka. Je přístupný z jakéhokoliv vhodného mobilního zařízení nebo webového prohlížeče. Je také možné poskytovat syrová nebo zpracovaná data do systému energetického managementu zákazníka prostřednictvím běžně používaných rozhraní a komunikačních protokolů. Systém umožňuje zasílat i výstrahy a notifikace přizpůsobené dané aplikaci. Údržbu tak lze provádět podle potřeby a včas. Transparentnost, kterou naše digitální služba poskytuje, může zároveň pomoci vyhnout se neplánovaným servisním opatřením a odstávkám strojů.
Monitoring Box Premium a snímač průtoku FTMg nabízí rozšířenou škálu funkcí, které jsou v porovnání s obdobnými řešeními na trhu jedinečné. Monitorování stavu obsahuje funkci „Data Analytics“, která nabízí jak možnost detekce úniků, tak analýzu dat o stlačeném vzduchu. Díky tomu je možné identifikovat také ztráty a zvýšenou spotřebu způsobené neefektivitou ve strojích nebo procesech (například kvůli znečištěnému filtru vzduchu). Monitoring Box Premium nejenže zpřehlední náklady na stlačený vzduch, ale umožňuje také porovnání spotřeby stlačeného vzduchu na srovnatelných měřicích místech, strojích, linkách nebo výrobních závodech. To umožňuje daty podložený výpočet spotřeby stlačeného vzduchu a realistické vyčíslení potenciálních úspor převedených na peníze.
Identifikace a měření úniků stlačeného vzduchu, neefektivity výroby a nadměrné spotřeby pomocí služby Monitoring Box Premium vede k úsporám nákladů ve výrobních procesech a ke zvýšení celkové ziskovosti výroby. Z údajů poskytnutých touto digitální službou lze odvodit opatření ke snížení spotřeby energie v souladu s normou ISO 50001. Konkrétně se jedná o řízení spouštění a vypínání procesů a strojů, řízení kompresorů nebo zatížení ve špičce. Z hlediska udržitelnosti pomáhá digitální služba společnosti SICK snížit spotřebu stlačeného vzduchu až o 30 %. Zvýšená energetická účinnost snižuje emise uhlíku z výroby stlačeného vzduchu a tím i uhlíkovou stopu podniku.