Čtyři dimenze inteligentní senzoriky:

Efektivní komunikace

 

Efektivní komunikace umožňuje obousměrnou výměnu dat mezi řízením a senzorem – pro velikost dávky 1 kus, flexibilní procesy a jednoduchý servis.

 

Smart Sensors pilně sbírají data a inteligentně je vyhodnocují. Prostřednictvím integrovaného rozhraní IO-Link umožňují svému okolí sdílení těchto informací, a to v reálném čase. Smart Sensors neustále naslouchají příkazům řízení všeho druhu. Dokážou např. bleskurychle přijímat nové sady parametrů – pro flexibilní výrobu již od velikosti výrobní dávky 1 kus. I při závadě na zařízení lze prostřednictvím rozhraní IO-Link automaticky přenést poslední použitou sadu parametrů na náhradní senzor. Plug and play se tak stává realitou.

Site map

Efektivní komunikace: přidaná hodnota pro vaši aplikaci

Flexibilní výroba a velikost dávky 1 kus

  • Vyšší produktivita na základě snížení prostojů stroje při přechodu na jiný výrobek
  • Maximální možná flexibilita a bezpečnost díky dynamickým úpravám parametrů senzoru během provozu – také při velikosti dávky 1 kus
  • Automatická parametrizace senzorů prostřednictvím řízení zamezuje chybným nastavením při manuální změně vybavení.
  • Zvýšení variability zařízení pomáhá snížit náklady

Flexibilní parametrizace senzoru pro různé obaly

Rychlé uvedení do provozu a výměna přístrojů plug and play díky automatickému nastavení parametrů senzoru

  • Zjednodušené uvedení do provozu díky parametrizaci senzorů prostřednictvím řízení
  • Rychlá výměna senzorů plug and play zvyšuje využitelnost stroje.
  • Senzor může vyměnit také neškolený personál.
  • Vzdálená parametrizace senzoriky, která je namontována na nepřístupných místech

Rychlé uvedení do provozu a výměna přístrojů plug and play

Kontinuální digitální přenos dat

  • Zvýšená kvalita signálu díky digitálnímu přenosu dat od senzoru až po řízení; klasický přenos analogových hodnot (0–10 V, 4–20 mA) odpadá.
  • Použití nestíněných standardních kabelů snižuje náklady.
  • Vysoká elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Přenos digitálního signálu

Validace přístrojů, vystavení protokolu a elektronické kusovníky

  • Vysoká transparentnost: výměnu senzoru a změnu parametrů lze zaznamenat do protokolu.
  • Ochrana proti manipulaci díky cílené deaktivaci ovládacích prvků
  • Bezpečný provoz: lze zamezit uvedení neschválených přístrojů do provozu.
  • Automatické vytvoření elektronického kusovníku prostřednictvím Smart Sensors aktuálně zabudovaných ve stroji

Validace přístrojů, vystavení protokolu a generování elektronického kusovníku

Zjednodušená identifikace přístroje pro optimalizovanou správu zařízení

  • Sériová komunikace z bodu do bodu prostřednictvím systému IO-Link
  • Decentralizovaná identifikace přístroje
  • Specifická data přístroje pro bezproblémovou správu zařízení

Smart Sensor: efektivní komunikace s rozhraním IO-Link