Během přepravy musí být mobilní platformy schopny detekovat a registrovat svoje okolí. Tím se zamezí kolizím s překážkami a osobami a zajistí se bezpečné a spolehlivé průběhy procesů.
Zamezení kolizi
Jakákoli kolize vozidel způsobí následné náklady v důsledku výpadků systému a prostojů. Jednopaprskové bezpečnostní světelné závory, 2D a 3D senzory včas bezkontaktně varují před kolizemi, a tím jim také zamezí.
Zamezení kolizím pomocí jednopaprskové bezpečnostní světelné závory L41
Zamezení kolizím pomocí ultrazvukových senzorů
Zamezení kolizím ve 2D pomocí TIM1xx
Zamezení kolizím ve 2D pomocí TIM3xx
Bezpečnost osob
V oblastech, v nichž spolupracují osoby a mobilní platformy, jsou bezpečnostní senzory základem všeho. Společnost SICK nabízí vhodné senzory a řešení – vždy optimalizované pro potřebnou úroveň bezpečnosti aplikace.
Tlačítko nouzového zastavení ES21
Bezpečnostní 2D-LiDAR senzor TIM-S
Bezpečnostní laserový skener S300 Mini Standard pro zabezpečení nebezpečného prostoru do 3 m
Bezpečnostní laserový skener microScan3 Mini Standard pro zabezpečení nebezpečného prostoru do 9 m
Bezpečnostní laserový skener S300 Expert pro zabezpečení nebezpečného prostoru do 3 m vč. navigace
Bezpečnostní enkodér pro bezpečné funkce Motion Control
Bezpečnostní systémy Safe EFI-pro – vysoce adaptivní a bezpečné snímání okolí pro autonomní vozidla
Bezpečnostní laserový skener outdoorScan3 pro zabezpečení nebezpečného prostoru do 4 m venku
Bezpečná řešení řízení
Pro jednoduchou integraci bezpečnostních komponentů poskytuje společnost SICK flexibilní portfolio bezpečných řešení řízení se snadnou obsluhou. Počínaje jednoduchými bezpečnostními relé až po konfigurovatelné bezpečnostní jednotky.
Vybrané články:
SICK a MasterMover – bezpečný vstup do Industry 4.0
Světlo na horizontu – dezinfekce pomocí UV světla a nanoScan3
Jungheinrich automatizuje nízkozdvižné vozíky: agilně a bezpečně k vyššímu výkonu překládky
Máte otázky?
Mobilní roboty:
Move into new dimensions
Robotika si razí cestu – ať už ve výrobě, logistice nebo službách. Senzorová řešení pro všechny varianty mobilních robotů
Průmyslová vozidla
Mobilní systémy pro transport materiálu se používají téměř v každém průmyslovém výrobním prostředí.