Smart Fluid Power: snadná integrace do hydraulických a pneumatických systémů

30. 10. 2019

Fluid Power od firmy SICK. To jsou inteligentní senzory a aplikace v oblasti hydraulických a pneumatických pohonů pro průmysl. V celé řadě odvětví přispívají k optimalizaci procesů a zlepšení tvorby hodnot – také díky snadné integraci a s ní spojené flexibilitě při instalaci a používání. Chytrá a bleskurychlá instalace. Inteligence senzorů se projevuje mimo jiné v tom, že s nimi lze flexibilně manipulovat. Integrace senzorů prostřednictvím všech běžných rozhraní, jako je IO-Link, je velmi snadná a funkce Plug and Play je u senzorů Fluid Power od společnosti SICK již standardem.

Smart Fluid Power: Flexibility and easy integration in hydraulics and pneumatics
Smart Fluid Power: Flexibility and easy integration in hydraulics and pneumatics

Díky tomu je výměna a údržba senzorů snadná. Také dodatečné vybavení inteligentními senzory od společnosti SICK je velmi snadné. To má pro nejrůznější aplikace rozhodující význam. Například technické konstrukční díly, jako je robotická ruka, jsou v oblasti pneumatické aktoriky stále kompaktnější, takže poskytují stále méně prostoru pro senzoriku, která do nich má být integrována. Z tohoto důvodu je také potřeba spolehlivých senzorů, které lze snadno integrovat, velmi vysoká.

 

Magnetické snímače pro válce pro všechna místa použití v pneumatice

Magnetické snímače pro válce od firmy SICK zaručují perfektní upevnění ve všech běžných pneumatických aktuátorech s C-drážkou a T-drážkou. Jsou pečlivě optimalizované pro různé tolerance drážky. Velký výběr magnetických snímačů pro válce zajišťuje splnění jakýchkoli požadavků. Výhody jako montáž Drop-in, krátké, kompaktní provedení s enormní přídržnou silou, kombinovaný upevňovací šroub, bezpečná detekce spínacího bodu, senzory se dvěma nastavitelnými spínacími body a univerzální možnosti montáže pomocí adaptéru zaručují možnost použití magnetických snímačů pro válce od firmy SICK pro všechny oblasti a podmínky použití.

Snímače polohy se rovněž používají na pneumatických aktuátorech a přímo a bezkontaktně zaznamenávají postavení pístu. Prostřednictvím analogových výstupů nebo systému IO-Link poskytují nepřetržitě data pro flexibilní koncepty strojů, a řeší tak i úkoly jako kontrolu kvality a řízení procesů. Senzory se umístí zvenčí na válec, proto je lze rychle instalovat – také do stávajících zařízení.

Magnetic cylinder sensors equipped for all installation locations and conditions in pneumatic systems
Magnetic cylinder sensors equipped for all installation locations and conditions in pneumatic systems

Velkou roli při snadné integraci do procesů sehrává technologie IO-Link. S její pomocí lze nastavit zpoždění zapnutí a rozepnutí, načítat teplotu nebo počítat spínací cykly. Právě programovatelnost prostřednictvím digitálních rozhraní a IO-Link umožňuje prostorově úsporná řešení v robotických rukách nebo válcích s krátkým zdvihem bez nutnosti další změny umístění senzoru.

 

Maximální flexibilita díky tlakovým a teplotním spínačům

IO-Link je ale základem pro jednoduchou a rychlou integraci také u jiných senzorů Fluid Power. Společnost SICK nabízí široké spektrum senzorů, které spolehlivě odvádějí svou práci v nejrůznějších procesech a díky IO-Link dodávají řízení stroje doplňkové funkce.

V zásadě měří výšku hladiny, tlak a teplotu, pozici a průtok. Spektrum jejich použití sahá od obráběcích strojů – třískových a beztřískových –, jako jsou např. CNC obráběcí centra, až po hydraulické lisy a mnohá další zařízení. Dobrým příkladem jsou tlakové a teplotní spínače PAC50, PBS a TBS. Poskytují maximální flexibilitu, pokud jde o možnosti vyhodnocení, a disponují jak analogovými výstupními signály, tak digitálními spínacími výstupy.

 
Maximum flexibility with pressure sensor PBS
Maximum flexibility with pressure sensor PBS

U CNC strojů je seznam parametrů, které se měří, dlouhý: výška hladiny oleje a chladicí mazivo, přídržné polohy nebo síly upnutí obrobku a také přípustné provozní teploty olejů a řezných kapalin. Provozní teploty zde spolehlivě monitoruje snímač teploty TBS. Za účelem monitorování tlaku dodává tlakový spínač PBS digitální a/nebo analogové signály do řízení. Díky rozhraní IO-Link lze prostřednictvím vzdáleného přístupu jednoduše provádět parametrizaci i těžko přístupných senzorů a hodnoty tlaku zobrazovat na uživatelském rozhraní stroje. Mezní stavy v dopravníku třísek jsou bezpečně rozpoznávány pomocí vibračního hladinového spínače LFV200. A nakonec LFP Cubic – ten nabízí čtyři spínací body v jednom senzoru, čímž snižuje mechanické úsilí a náklady na jinak potřebnou samostatnou senzoriku. Všechna data z jednoho zdroje – to je rozdíl.

Pro zvětšení klikněte, prosím, na grafiku

 

Pro zvětšení klikněte, prosím, na grafiku

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Řešení senzorů pro hydraulické a pneumatické systémy

Senzory Fluid Power od firmy SICK zajišťují inteligentní, flexibilní a spolehlivá měření v četných aplikacích pneumatiky a hydrauliky.

Více informací