Tillbehör
Kontaktanslutningar och kablar
YF2A8B-050XXXXLEBX
6053083
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsgrupp | Kontaktanslutningar och kablar |
Tillbehörsfamilj | Anslutningskablar |
Anslutningstyp A | Honkontakt, M12, 12-polig, rak |
Anslutningstyp B | Öppen ledningsände |
Kabel | 5 m |
Signaltyp | Power, digitala I/O |
Speciellt utförande | 35 000 böjcykler |
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ECl@ss 12.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
Tekniska ritningar
Måttritning
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.