Tillbehör
Kontaktanslutningar och kablar

YF2A15-050UB5XLEAX
2095618
Styck
Länk
    • Tekniska data
      TillbehörsgruppKontaktanslutningar och kablar
      TillbehörsfamiljAnslutningskablar
      Anslutningstyp AHonkontakt, M12, 5-polig, rak, A-kodad
      Anslutningstyp BÖppen ledningsände
      Låsning stickanslutningSkruvbar anslutning
      Material, stickanslutningTPU
      Färg, kontaktanslutningSvart
      Material, räfflad mutterPressgjuten zink, förnicklat
      Material, tätningFKM
      Åtdragningsvridmoment0,6 Nm
      Nyckelvidd13
      Kabel5 m, 5 ledare, PUR, halogenfri
      Material, mantelPUR, halogenfri
      Färg, mantelSvart
      Ledardiameter4,8 mm
      Ledartvärsnitt0,34 mm²
      SkärmOskärmad
      Böjradie
      I rörligt tillstånd> 10 x kabeldiameter
      Vid fast dragning> 5 x kabeldiameter vid fast dragning
      Drift med kabelpaket> 10 x kabeldiameter
      Böjcykler10.000.000
      Nominell spänning, rörledning300 V AC
      Testspänning, rörledning2.500 V AC
      Specificerad spänning
      125 V AC
      125 V DC
      Märkstötspänning1,5 kV
      Strömbelastningsförmåga4 A
      Förflyttningshastighet3 m/s
      Transportväg10 m
      Acceleration≤ 10 m/s²
      SignaltypSensor-/ställdonskabel
      Torsionbelastning180° / 1 m
      Torsionscykler2.000.000
      Cykler per varv35
      Användningsområde

      Olje-/smörjmedelsområde

      Drift med kabelpaket

      Robot

      Godkännanden

      CE

      UL

      UL-File-Nr.E335179
      IP-klassningIP65 / IP66K / IP67
      Driftstemperatur
      I rörligt tillstånd–25 °C ... +80 °C
      Vid fast dragning–40 °C ... +80 °C
      Drift med kabelpaket–25 °C ... +80 °C
      Huvud–25 °C ... +85 °C
      Nedsmutsningsgrad3
      Isolationsmotstånd100 MΩ
      ÖverspänningskategoriIII
      Genomgångsmotstånd30 mΩ
      Termisk tålighet, rörledningFlamhärdig enligt UL 1581, horisontellt flamtest/CSA FT2/IEC 60332-1, IEC 60332-2-2
    • Klassificeringar
      ECl@ss 5.019030312
      ECl@ss 5.1.419030312
      ECl@ss 6.027060304
      ECl@ss 6.227060304
      ECl@ss 7.027060304
      ECl@ss 8.027060304
      ECl@ss 8.127060304
      ECl@ss 9.027060304
      ECl@ss 10.027060304
      ECl@ss 11.027060304
      ECl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604

    Tekniska ritningar

    YF2A15-050UB5XLEAX
    Måttritning