Kontaktanslutningar och kablar
Y8A3AA2-C2AB000XXX
2115736
Länk
-
Tekniska data
-
Downloads
-
Tillbehör
-
Applikationer
-
Tulluppgifter
-
Tekniska data
Tillbehörsgrupp | Fördelare |
Tillbehörsfamilj | Fördelningsdosor |
Anslutningstyp A | 3-polig |
Skärm | Oskärmad |
Specificerad spänning | | | ≤ 24 V DC |
|
Strömbelastningsförmåga | 1,5 A, totalt vid 30 °C (se korrektionsfaktorer EN 60204-1) |
Godkännanden | UL CE |
UL-File-Nr. | E238799 |
IP-klassning | IP65/ IP67 |
Leveransomfattning | 10 x märkplattor |
Överspänningskategori | III |
Klassificeringar
eCl@ss 5.0 | 27279201 |
eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
eCl@ss 6.0 | 27279201 |
eCl@ss 6.2 | 27279201 |
eCl@ss 7.0 | 27279201 |
eCl@ss 8.0 | 27279201 |
eCl@ss 8.1 | 27279201 |
eCl@ss 9.0 | 27440108 |
eCl@ss 10.0 | 27440108 |
eCl@ss 11.0 | 27440108 |
eCl@ss 12.0 | 27440108 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
UNSPSC 16.0901 | 31163032 |
Tekniska data
Tillbehörsfamilj | Fördelningsdosor |
Kopplingsutgång | PNP |
Skärm | Oskärmad |
Antal insticksplatser | 10 |
Husmaterial | TPU |
Kapslingsfärg | Svart |
Anslutningstyp insticksplatser | M8, 3-polig, A-kodad, honkontakt |
Anslutningstyp stamanslutning | M12, 12-polig, A-kodad, kontakt |
Nyckelvidd | | Insticksplatser | 9 | Stamanslutning | 13 |
|
Åtdragningsvridmoment | | Insticksplatser | 0,4 Nm | Stamanslutning | 0,6 Nm |
|
Indikeringslysdiod | | Insticksplatser | 1x per insticksplats | Stamanslutning | 1x per fördelare |
|
Specificerad spänning | ≤ 24 V DC |
Driftspänning | 18 V DC ... 30 V DC |
Strömbelastningsförmåga | 1,5 A, totalt vid 30 °C (se korrektionsfaktorer EN 60204-1) |
Överspänningskategori | III |
Driftstemperatur | | Fördelarbox | –20 °C ... +55 °C |
|
IP-klassning | IP65/ IP67 |
UL-File-Nr. | E238799 |
Godkännanden | UL CE |
Leveransomfattning | 10 x märkplattor |
Tekniska ritningar
Måttritning
Anschlussschema Cd-483
-
-
-
-
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.