Kontaktanslutningar och kablar

Y8A36A2-LXXXUBA050
2115728
Styck
Länk
    • Tekniska data
      TillbehörsgruppFördelare
      TillbehörsfamiljFördelningsdosor
      Anslutningstyp A3-polig
      Kabel5 m, 8 ledare, PUR, halogenfri
      Material, mantelPUR, halogenfri
      Färg, mantelGrå
      Ledardiameter8,5 mm
      SkärmOskärmad
      Böjradie
      I rörligt tillstånd> 10 x kabeldiameter
      Vid fast dragning> 10 x kabeldiameter
      Drift med kabelpaket> 10 x kabeldiameter
      Böjcykler≤ 5.000.000
      Specificerad spänning
      ≤ 24 V DC
      Strömbelastningsförmåga10 A, totalt vid 30 °C (se korrektionsfaktorer EN 60204-1)
      Förflyttningshastighet2 m/s
      Transportväg5 m
      Acceleration≤ 5 m/s²
      AnvändningsområdeDrift med kabelpaket
      Godkännanden

      UL

      CE

      UL-File-Nr.E238799
      IP-klassningIP65/ IP67
      Leveransomfattning5 x märkplattor
      Driftstemperatur
      I rörligt tillstånd–5 °C ... +80 °C
      Vid fast dragning–40 °C ... +80 °C
      Drift med kabelpaket–5 °C ... +60 °C
      ÖverspänningskategoriIII
    • Klassificeringar
      eCl@ss 5.027279201
      eCl@ss 5.1.427279201
      eCl@ss 6.027279201
      eCl@ss 6.227279201
      eCl@ss 7.027279201
      eCl@ss 8.027279201
      eCl@ss 8.127279201
      eCl@ss 9.027440108
      eCl@ss 10.027440108
      eCl@ss 11.027440108
      eCl@ss 12.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      ETIM 8.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032
    • Tekniska data
      TillbehörsfamiljFördelningsdosor
      KopplingsutgångPNP
      SkärmOskärmad
      Antal insticksplatser6
      HusmaterialTPU
      KapslingsfärgSvart
      Anslutningstyp insticksplatserM8, 3-polig, A-kodad, honkontakt
      Anslutningstyp stamanslutningÖppen ledningsände
      Anslutningskabel5 m, 8 ledare, PUR, halogenfri
      Ledardiameter8,5 mm
      KabelfärgGrå
      Förflyttningshastighet2 m/s
      Transportväg5 m
      Acceleration≤ 5 m/s²
      Böjradie
      I rörligt tillstånd> 10 x kabeldiameter
      Vid fast dragning> 10 x kabeldiameter
      Drift med kabelpaket> 10 x kabeldiameter
      Böjcykler≤ 5.000.000
      Nyckelvidd
      Insticksplatser9
      Åtdragningsvridmoment
      Insticksplatser0,4 Nm
      Indikeringslysdiod
      Insticksplatser1x per insticksplats
      Stamanslutning1x per fördelare
      Specificerad spänning≤ 24 V DC
      Driftspänning18 V DC ... 30 V DC
      Strömbelastningsförmåga10 A, totalt vid 30 °C (se korrektionsfaktorer EN 60204-1)
      ÖverspänningskategoriIII
      Driftstemperatur
      I rörligt tillstånd–5 °C ... +80 °C
      Vid fast dragning–40 °C ... +80 °C
      Drift med kabelpaket–5 °C ... +60 °C
      Fördelarbox–20 °C ... +72 °C
      IP-klassningIP65/ IP67
      UL-File-Nr.E238799
      Godkännanden

      UL

      CE

      AnvändningsområdeDrift med kabelpaket
      Leveransomfattning5 x märkplattor

    Tekniska ritningar

    Y8A36A2-LXXXUBA050
    Måttritning
    Y8A36A2-LXXXUBA050
    Anschlussschema Cd-475