Tillbehör Moduler och gateways
Typ: WI180C-PNS01
Art.Nr:
6068091
Produktdatablad
Svenska
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский
Türkçe
Traditional Chinese
中文
Länk
Tekniska data
Downloads
Applikationer
Tulluppgifter
Tekniska data
Tillbehörsfamilj Fältbussmoduler IP-klassning IP54 Mått (B x H x L) 39 mm x 36,3 mm x 102,35 mm Beskrivning Profinet-koppling för WLL180T och AOD1. Egenskaper: Profinet IRT; överföringshastigheter från 10 MBaud–100 MBaud; M12-anslutning; anslutning spänningsförsörjning M8, 4-polig; bara utsignal från kopplingsutgång Q1 för anslutna sensorer Se bruksanvisningen för mer information och tekniska detaljer
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 27242202 ECl@ss 5.1.4 27242602 ECl@ss 6.0 27242602 ECl@ss 6.2 27242602 ECl@ss 7.0 27242602 ECl@ss 8.0 27242602 ECl@ss 8.1 27242602 ECl@ss 9.0 27242602 ECl@ss 10.0 27242602 ECl@ss 11.0 27242602 ECl@ss 12.0 27242602 ETIM 5.0 EC001597 ETIM 6.0 EC001597 ETIM 7.0 EC001597 ETIM 8.0 EC001597 UNSPSC 16.0901 32151705
Tekniska ritningar
Måttritning
tekniska data
Måttritning Dataposter
Måttritning Diagnos
I/O-data
Anschlussschema Cd-416
Anschlussschema Cd-409
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.