Tillbehör Moduler och gateways
Typ: WI180C-PB
Art.Nr:
6052566
Produktdatablad
Svenska
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국어
Nederlands
Polski
Portugues
Русский
Türkçe
Traditional Chinese
中文
Länk
Tekniska data
Downloads
Tillbehör
Applikationer
Tulluppgifter
Tekniska data
Tillbehörsfamilj Fältbussmoduler Anvisning Profibus-kopplare för WL180T eller OD Mini IP-klassning IP50 Mått (B x H x L) 39 mm x 38,2 mm x 102,55 mm Beskrivning Egenskaper: Profibus DP-V1 slave, överföringshastigheter på 9,6 KBit/s till 12 MBit/s, D-Sub-anslutning (RS485), 9-polig, Profibus, anslutning M8, 4-polig, möjlig åtkomst till alla parametrar för de anslutna sensorerna. Se bruksanvisningen för mer information och tekniska detaljer
Klassificeringar
ECl@ss 5.0 27242202 ECl@ss 5.1.4 27242602 ECl@ss 6.0 27242602 ECl@ss 6.2 27242602 ECl@ss 7.0 27242602 ECl@ss 8.0 27242602 ECl@ss 8.1 27242602 ECl@ss 9.0 27242602 ECl@ss 10.0 27242602 ECl@ss 11.0 27242602 ECl@ss 12.0 27242602 ETIM 5.0 EC001597 ETIM 6.0 EC001597 ETIM 7.0 EC001597 ETIM 8.0 EC001597 UNSPSC 16.0901 32151705
Tekniska ritningar
Måttritning
tekniska data
Vi ber om lite tålamod...
Din förfrågan bearbetas redan, det kan ta några sekunder.