Oavsett hur mycket objekten glänser, speglar eller slirar klarar de smarta fotocellerna ur familjerna W4F, W16 och W26 av det: de gillar utmaningar. Tack vare innovativ teknik detekterar de glänsande, ojämna, perforerade och transparenta objekt även under tuffa villkor, som optisk påverkan utifrån, mer tillförlitligt än någonsin. Som Smart Sensors är fotocellerna också lämpliga för industri 4.0--applikationer och intelligent övervakning.
Integrationen är enklare än någonsin: det innovativa driftkonceptet BluePilot med lysdiod-feedback gör att sensorn kan riktas in och ställas in på några sekunder. Som Smart Sensors registrerar W4F, W16 och W26 alla situationer, bearbetar dessa och kommunicerar dem till processmiljön via IO-Link. Om sensorerna rapporterar om förändrade omgivningsvillkor under drift kan man åtgärda avvikelser i produktionsprocessen innan de leder till fel. Aktivt stöd för automatisering öppnar portarna för intelligenta fabriker 4.0.

Sensorjustering med BluePilot
BluePilot möjliggör sekundsnabb inriktning av sensor och reflektor samt sändare och mottagare tack vare innovativ lysdiodsindikering. Sensorn i de direktavkännande fotocellerna kan ställas in snabbt och exakt med en kombinerad tryck-och-vrid-komponent.

Detekteringssäkerhet med innovativa tekniker
Produktfamiljerna W4F, W16 och W26 är bäst i klassen jämfört med andra, mer begränsade sensorer. Oavsett om det rör sig om TwinEye-teknik®, LineSpot och ClearSens i fotocellerna ur produktfamiljerna W16 och W26 eller V-optik, DoubleLine och MultiSwitch i W4F, kan våra optiska experter identifiera nästan alla objekt utan problem. Glänsande, speglande ytor eller ytor med struktur är lika enkla att identifiera som transparenta och extremt plana objekt eller objekt med utskärningar.

Robust i användning med VISTAL®
Intelligensen i de smarta fotocellerna är integrerad i ett robust hus av VISTAL® som består av glasfiberförstärkt plast. Sensorerna håller för extrema termiska, kemiska eller mekaniska belastningar.

Automatiserad kommunikation med Smart Sensors
Smart Sensors levererar ovärderliga indata för varje processkedja. De stöder dynamiska, realtidsoptimerade och självorganiserande industriprocesser. Smart Sensors W4F, W16 och W26 genererar många olika digitala processer och diagnosdata med vilka man kan automatisera uppgifter och förverkliga förutseende underhåll.
Smarta fotoceller
Vår nya generation av optoelektroniska sensorer för odjektdetektering in i den intelligenta tidsåldern. Som Smart Sensors hjälper produktfamiljerna W4F W16 och W26 till med att automatisera industriella processer och att förverkliga industri 4.0-tillämpningar. Tack vare innovativa detektionsprocesser och detektionstekniker och W4F som miniatyrsensor finns det knappast några begränsningar för möjlig användningen av våra smarta fotoceller.