1946
Det nuvarande företaget SICK AG skapas:
Erwin Sick får licens för att starta en ingenjörsbyrå. Licensen beviljas av den amerikanska militärregeringen i München.
1952
Presentation av den första ”ljusridån för att förebygga olycksfall” på den internationella mässan för verktygsmaskiner i Hannover. Ljusridån är klar för serietillverkning. De därefter inkommande beställningarna möjliggör den första serietillverkningen och blir ett ekonomiskt genombrott.
1956
Företaget, som nu har 25 anställda, flyttar till Waldkirch.
1972
Grundandet av det första dotterbolaget i Frankrike
1975
Expansion över Atlanten genom grundandet av ett dotterbolag i USA
1988
Erwin Sick avlider vid en ålder av 79 år. Gisela Sick övertar ledningen som bolagets huvudägare
1996
Ombildning av Erwin Sick GmbH till aktiebolag
1999
Första utgivningen av medarbetaraktier både i och utanför Tyskland
2006
SICK firar 60-års jubileum som företag.
2020
Företaget grundades 1946 och representeras av över 50 dotterbolag och delägda bolag samt av ett flertal agenturer jorden runt. Under bokföringsåret 2020 sysselsatte SICK mer än 10 000 medarbetare över hela världen och uppnådde en koncernomsättning på cirka 1,7 miljarder euro.
2023
SICK är en av världens ledande lösningsleverantörer för sensorbaserade industritillämpningar. Företaget - som grundades år 1946 av hedersdiplomingenjör Erwin Sick och har sitt huvudkontor i Waldkirch i Breisgau, i närheten av Freiburg i Tyskland - är ledande inom såväl teknologi som på sin marknad, och finns globalt representerat med över 60 dotter- och holdingbolag, samt även ett stort antal agenturer. SICK har över 12 000 anställda världen över och omsatte totalt 2,3 miljarder euro under räkenskapsåret 2023.