Industri 4.0 fungerar även mobilt. Förarlösa fordon kan eliminera tillverkningsbarriärer i fabrikens interna logistik med hjälp av individuellt anpassade sensor- och navigationssystem och därmed göra processerna mycket flexiblare.
Användning av förarlösa fordon och förarlösa transportvagnar i varje industrimiljö
Förarlösa fordon och -system används idag i nästan alla industrimiljöer. För produktionsförsörjning, transportplattform i löpande tillverkning eller integrerad beståndsdel i lagerlogistiken – de tekniska möjligheterna och resulterande användningsmöjligheter av förarlösa fordon har ökat betydligt under de senaste åren. Betydelsen som flexibel, lönsam och framtidssäker lösning är enorm. De individuella kraven varierar starkt. Sensorlösningarna måste vara skalbara och modulärt anpassningsbara. Det gör transportuppgifterna säkrare, snabbare och mera transparenta. Även risker och felkällor undviks systematiskt och många av processtegen blir snabbare.
Portföljen från SICK innehåller sensorlösningar för allt från små förarlösa fordon, så kallade förarlösa transportvagnar, till specialiserade förarlösa fordon.
Samarbetspartner utan kollision
Kostnadseffektiva, förarlösa transportvagnar ska ibland köra igenom trånga produktionspassager utan risk för personer, maskiner och transportgods. Sensor- och systemlösningar från SICK hjälper till att säkert skydda människor och material mot kollisioner. Samtidigt samlar de in all nödvändig data för tillförlitlig och flexibel navigation av de små fordonen. De förarlösa transportvagnarna klarar höga hastigheter även vid kurvtagning tack vare skyddsfältomkopplingar. Säker hastighets- och körriktningsavkänning med säkerhetslösningar från SICK minskar dessutom antalet komponenter och på så vis konstruktionsutrymmet i de förarlösa transportvagnarna.