Den snabba utvecklingen inom elektronik och sensorsystem bestämmer idag innovationsandelen i mobila arbetsmaskiner. Tillverkare och användare av jordbruks- och skogsbruksmaskiner, entreprenörs- och bergborrmaskiner samt specialfordon och kommunala fordon drar fördel av potentialen i intelligenta sensorer. Processerna blir effektivare, exaktare och miljövänligare. Denna utveckling gör SICK till en viktig partner på vägen mot högautomatiserade till autonomt mobila arbetsmaskiner.
Med kompetens och erfarenhet från fabriks- och logistikautomation
SICK blickar tillbaka på en bred teknologiportfölj och erfarenhet inom automatisering för maskiner och fordon. Sortimentet för mobila lösningar för materialflöde inom fabriksbyggnader täcker allt från cellulära transportsystem och pallskyttlar till fritt navigerande autonoma transportfordon med smalgångstruckar, hallkranar och specialfordon.
Det är heller inga nya utmaningar för sensorer från SICK med lösningar för mobila tillämpningar utomhus där tyngdpunkten ligger på växlande väderförhållanden eller för tillämpningar i gruvor. De visar sedan länge sin styrka i hamnar, gruvor och många andra anspråksfulla miljöer.
Sensorer som pulsgivare, lutnings-, induktiva och ultraljudssensorer samt tryck- och nivåsensorer bildar grunden för ett flertal positionerings- och detekteringsuppgifter i mobila arbetsmaskiner.
Valda artiklar:
Säkerhet på plattan: Förarassistanssystemet APS från SICK undviker dyra olyckor och kollisioner vid flygplanens markhantering. APS övervakar bogseringssträckan, visar föraren alla hinder och varnar för eventuella kollisionsrisker redan i förväg.
Förarassistanssystem för konturstyrning och kollisionsvarning avlastar operatören. Registrerad rådata utvärderas tillsammans med flygplansdata direkt i sensorn tack vare intelligent sensorsystem med integrerat applikationsprogram.
3D-LiDAR-sensorn LD-MRS 4-Layer UAV med kopplad drönare har ett mycket stort arbetsområde på 300 m trots den lätta konstruktionen. Arbetsområdet är t.o.m. 50 m för svarta objekt (10 % remission).
Vår applikations- och branschkompetens:
Jordbruks- och skogsbruksmaskiner