Den här lösningen för identifiering av flygbagage är ALIS-baserad på RFID-teknik (Radio Frequency Identification). Främsta fördelen: identifiering av IATA-transpondrar fästa på bagaget kräver ingen visuell kontakt med transpondern. Det underlättar för tillförlitlig spårbarhet av flygbagage. Systemets viktigaste beståndsdelar är skriv-/läsenheter från RFU-produktserien som läser av och beskriver RFID-transpondrarna. ALIS med RFID-teknik uppfyller specifikationskraven i den globala IATA-standarden och är överföringstekniskt specad för UHF-bandbredder såväl i Europa som i USA och andra länder.
Dina fördelar:5>
- Säker etikettering av bagaget ger felfri sorteringsprocess även vid stora bagageflöden
- Utökad räckvidd mha. UHF-teknik
- Smidig driftsättning och skötsel
- Single-Host-gränssnitt
- 100%-igt redundant design
- Integrerbart i SICK-mjukvarornas visualiseringsplattform och omfattande diagnosalternativ som supportar förebyggande underhåll och förhindrar bortfall