Axle Counter

Beröringsfri axelräkning på flera körfiler

För elektroniska avgiftssystem är, utöver den körda vägsträckan på avgiftsbelagd väg, själva fordonstypen den avgörande faktorn för avgiftsbeläggning. Fordonstypen kan bestämmas med hjälp av olika kriterier: Utöver fordonsstorlek och fordonsprofil används antalet axlar som tillförlitlig parameter för att noggrant kunna specificera fordonsklasser och respektive avgift.

Axle Counter, en tilläggsmodul för profileringssystemen TICx02 och Free Flow Profiler från SICK lämpar sig utmärkt för denna uppgift. Den möjliggör exakt identifiering och räkning av fordonsaxlar på flera flerfiliga vägar i flytande trafik. Med den sin smarta mjukvara bearbetar Axle Counter bilder på fordonen baserat på Deep Learning-algoritmer. Axlarna identifieras och räknas med hjälp av omfattande inlärda bilddata. Modulens hårdvara består av en kamera och en styrenhet. Beroende på antalet körfiler kan man komplettera med fler kameror. På så vis utökar Axel Counter funktionerna hos SICK:s profileringssystem på ett optimalt sätt. Denna funktionsexpansion kan användas till många uppgifter gällande vägtullsregistrering.

 

Axle Counter: Fördelar med en kompakt modul

Installationsexempel med profileringssystemet TIC502
Installationsexempel med profileringssystemet TIC502

Installation och drift

Beräkning av axlar på flera körfiler genom montering ovanför filen

  • Beräkning av axelposition och axelantal
  • Flexibel montering, på sidorna eller ovanför körfilen
  • Det krävs inga monteringar i vägbeläggningen tack vare den beröringsfria detektionen
  • Mindre smuts och mindre risk för vandalisering tack vare högre monteringsläge

Snabb idrifttagning och smidig hantering tack vare webbgränssnittet

  • Det webbläsarbaserade användargränssnittet möjliggör smidigt fjärrunderhåll

Enkel och prisvärd eftermontering

  • Axle Counter kan beställas med befintliga profileringssystem från SICK eller kan beställas i efterhand

 

Prestanda och tillgänglighet

Hög detektionsgrad baserat på Deep Learning

  • Beräkningsnoggrannhet på mer än 97 %
  • Körhastigheter på upp till 180 km/h
  • Registrering även av extra långa fordon med hjälp av stitching-metoden, det vill säga att flera enskilda bilder sätts ihop till en helhetsbild
  • Alternativt går det att använda en andra kamera per körfil som backup-lösning
Bildtagning med stitching-metod
Bildtagning med stitching-metod

Hög tillgänglighet tack vare en kraftfull kamera

  • Redo att användas dygnet runt
  • Inbyggd infraröd belysning för drift under nattetid

Förbättrar säkerheten på vägar och räls. Profileringssystem från SICK mäter, detekterar, klassificerar, räknar och kontrollerar fordon i 3D.

Ta reda på mer

Har du frågor?

Kontakta våra experter