Med enkel drift och utmärkt datakvalitet är de kompakta 3D-snapshotkamerorna Visionary-T Mini från SICK svaret på nästan alla industriella krav gällande 3D-vision. Tack vare avancerad 3D Time of flight-teknik levererar varje pixel mycket exakta uppgifter om djup och intensitet. Kameran registrerar omgivningen på ett mycket tillförlitligt sätt, även vid starka kontraster mellan ljus och mörker och på ett stort antal avstånd, och den mycket korta bildtagningstiden gör det möjligt att få exakta data även vad gäller rörliga objekt. Ett överskådligt konfigurationsverktyg används för enkel parameterinställning och flexibel, applikationsspecifik anpassning av data. Visionary-T Mini lämpar sig på så vis som kostnadseffektiv lösning för t.ex. logistikändamål, robotsystem och industrifordon.
I korthet
Upp till 30 3D-bilder per sekund med full upplösning (512 × 424 pixlar)
Hög datakvalitet och bilddynamik med mycket stort kontrastområde
Kompakt hus
Temperaturområde: –10 °C till +50 °C
IP-klassning: IP65, 67
3D-dataöverföring med industriellt Gigabit-Ethernet
 
Mobila robotar: Move into new dimensions
Robotik håller på att göra sitt intåg, inom såväl produktion, som logistik och service. Sensorlösningar för alla varianter av mobila robotar
Kompakt hus och utmärkt datakvalitet tack vare 3D Time of Flight-teknik
Automatiseringsteknik för robotsystem, Transportfordon och logistik är beroende av exakta och tillförlitliga 2D- och 3D-avståndsdata. Samtidigt ska det vara möjligt att enkelt integrera visionssystem i respektive maskinkonstruktion, även om det finns ont om installationsutrymme. Produktfamiljen Visionary-T Mini kombinerar kraftfull prestanda med kompakt konstruktion och en mycket hög grad av kostnadseffektivitet. 3D-visionssensorn levererar bland annat detaljerade 2D- och 3D-punktmoln med hög pixeltäthet för datautvärdering. Automatiska driftsätt underlättar maskinintegration och gör att arbetssituationen enkel att hantera.
Kompakt design, utmärkt datakvalitet och användarvänliga driftsätt för enkel hantering
Sensorhuset mäter endast 80 mm x 70 mm x 77 mm vilket gör det möjligt att skapa extra kompakta robot- och automatiseringslösningar.
Med 30 bilder per sekund och en upplösning på 512 x 424 pixlar levererar sensorn utmärkta intensitets- och avståndsvärden även vad gäller rörliga objekt.
Om flera kameror används kan man undgå ömsesidig påverkan även utan synkronisering. Utan ytterligare konfigurering levererar registreringstekniken ett stort dynamiskt omfång och ger tillförlitliga resultat även vid svåra ljus- och kontrastförhållanden.
Kostnadseffektiv lösning för många 3D-tillämpningar: Den kompakta Visionary-T Mini kan integreras i nästintill alla maskinkonstruktioner och konfigureras individuellt. Sensorn har en tillförlitlig databas för krävande tillämpningsområden.
Lämpar sig väl i många olika industriella tillämpningar
3D-visionssensorn Visionary-T Mini är speciellt utformad för 3D-omgivningsregistrering dynamiska industriella tillämpningar. Exempel: När sensorn används i system med förarlösa fordon (AGV-system) registrerar den omgivningen med 30 bilder per sekund, till och med vid långa avstånd. Den levererar kontinuerligt data för navigering i system med förarlösa fordon eller objektpositionering. I robottillämpningar används till exempel 2D- och 3D-bilderna som grund för palleterings- och plockningsjobb. Visionary-T Mini kan även användas på ett tillförlitligt sätt i statiska tillämpningar, t.ex. vid fullständighetskontroller på förpackningsmaskiner.
Registrering av 3D-data i dynamisk miljö, med exakta mätdata och tillförlitlig objektregistrering
Sensorns höga upplösning och bildfrekvens gör exakt positionering och navigering av förarlösa transportfordon möjlig, vilket hjälper till att undvika kollisioner. Detta är framför allt viktigt i industriella miljöer som ofta förändras: t.ex. i lager- eller produktionshallar.
2D-bilddata och 3D-punktmoln från Visionary-T Mini ger tillförlitliga data för att exakt fastställa storleken på paket och andra objekt med bara en sensor. I synnerhet när det kommer till logistiktillämpningar och robotstyrning innebär detta kompakta maskinkonstruktioner och ökad kostnadseffektivitet.
En hög upplösningstäthet och ett skarp djup fungerar exempelvis som grund för fullständighetskontroller på monteringslinjer eller vid mottagning av paletter.
Visionary-T Mini säkerställer ökad effektivitet i industriell tillverkning där tillförlitliga 3D-djupvärden krävs för de dynamiska processerna.
Exakta 3D-data i realtid – tack vare Time of Flight-teknik
Visionary-T Mini använder modern Time of flight-teknik vid distansmätning. Med denna metod skickas modulerat, infrarött ljus ut mot objektet och reflekteras tillbaka mot sensorn. Baserat på ljusets fasförskjutning kan avståndet mellan sensorn och objektet beräknas exakt. Olika fasförskjutningar motsvarar olika avstånd. De enskilda pixlarna ger på så sätt en detaljerad, tredimensionell bild av avstånd och infraröd intensitet i det registrerade området.
Hög bildfrekvens och mätnoggrannhet; den senaste tekniken och systemdesignen säkerställer hög okänslighet mot störande omgivningsljusljus
Visionary-T Mini möjliggör tack vare sin höga bildfrekvens upp till 30 bildtagningar per sekund. Den är övertygande tack vare mycket kort bildtagningstid vid stort dynamiskt omfång. För varje bild registrerar och bearbetar Visionary-T Mini 512 x 424 pixlar simultant för att ge skarpa intensitets- och djupbilder.
Med sin höga repeterbarhet och mätnoggrannhet över mycket långa avstånd är Visionary-T Mini, som är baserad på 3D Time of Flight-teknik, en av de bästa 3D-visionssensorerna på marknaden
Visionary-T Mini har en hög okänslighet mot störande omgivningsljusljus och upptäcker även mörka objekt på långt avstånd. Anledningen till detta är att VCSEL-belysningselementen ger stark en belysning. Samtidigt upptäcker den mycket känsliga 3D-visionssensorn objekt även när det infraröda ljuset som skickas ut reflekteras svagt.
Visionary-T Mini levererar fler än 6,5 miljoner 3D-distansdata med hög noggrannhet per sekund. Tack vare den avancerade Time of Flight-tekniken är databasen mycket stabil. Visionary-T Mini bemästrar även dynamiska tillämpningar och situationer med svåra ljus- och kontrastförhållanden.