3D-visionssensor
Visionary-B

3D-snapshot – två-ögon-princip för en effektiv användning utomhus

Din fördel

  • Mer än 120 000 avstånds- och intensitetsvärden vid en enda bildtagning
  • Utvecklad för tuffa utomhusmiljöer t.ex. starkt solljus, regn
  • Intelligent databearbetning med objektdetektering och -klassificering, möjliggör t.ex. objektspårning och kollisionsvarning
  • Visionary-B PS erbjuder 3D-data, 2D-videobild och objektdata via Gigabit-Ethernet inklusive programmeringsgränssnitt
  • Visonary-B CV är ett intelligent, lättkonfigurerat 3D-förarassistanssystem med monitor för förarhytten med aktiv optisk och akustisk varning

Översikt

3D-snapshot – två-ögon-princip för en effektiv användning utomhus

Tack vare den innovativa 3D-snapshot-teknologin och sin robusta mekaniska design är 3D-visionssensor Visionary-B från SICK idealiskt lämpad för tuffa utomhusmiljöer, t.ex. hamnar, byggarbetsplatser eller i jordbruket. Visionary-B levererar 2D-bilder och 3D-data i ett med varje snapshot, baserat på stereoskopisk princip. Beroende på applikation kan kompletta rådata samt händelser i intelligent bildbearbetning i form av objektklassificering och positionsbestämning överföras. Visionary-B erbjuder ett robust, lättkonfigurerat 3D-kollisionsvarningssystem som förarassistanssystem med monitor och livebild, är snabbt driftsklar och varnar föraren aktivt, både akustiskt och optiskt i kritiska situationer.

I korthet
  • Avståndsvärden: 250 × 496 pixel och 2D-bild: 544 × 828 pixel
  • Stort temperaturområde från –40 °C till +75 °C
  • Robust hus: IP69K för sensorhuvudet
  • 2-i-1-lösning: vardera åtta 3D- och 2D-bilder per sekund
  • Intelligent bildbearbetning: Klassificering och positionsbestämning av objekt
  • Aktivitetsregistrering av senaste timmarna

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Teknik3D-snapshot, Bildanalys
    Förkalibrerat
    IP-klassningIP69K, IP67
    KonfigurationsprogramVia monitor / API (C++)
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads