3D-visionssensor
TriSpector1000

Intuitiv 3D-inspektion

Din fördel

  • Tillförlitligt 3D-inspektion även vid varierande färg, position och höjd på delarna
  • Enkel idrifttagning och hantering tack vare intuitivt användargränssnitt
  • Integrerad bildanalys för en snabb parameterinställning
  • Snabbt enhetsbyte tack vare garanterat siktfält och återanvändningen av sparade inställningar
  • Intensitetsdata förbättrar 3D-navigeringen och möjliggör en kontroll av närvaron av en etikett, tryckta mönster eller en objektrotation
  • Fabrikskalibrerade data förenklar en setup, och minskar tiden och arbetet
  • Klarar av tuffa miljöer och de krävande förhållandena inom livsmedelsförädlingen

Översikt

Intuitiv 3D-inspektion

TriSpector1000 är en konfigurerbar stand-alone-sensor för prisvärda 3D-inspektioner. Det spelar ingen roll vilken form, färg eller justering produkten har sensorn klarar lätt av alla utmaningar. Nu kan innehåll, fullständighet och tomhet kontrolleras i alla dimensioner. Den är perfekt för en kvalitetskontroll inom konsumtionsvaru- och förpackningsindustrin. Tack vare sitt intuitiva användargränssnitt garanterar TriSpector1000 en enkel idrifttagning och hantering. Även ett snabbt enhetsbyte med ett garanterat siktfält och återanvändningen av sparade inställningar är möjligt utan problem.

I korthet
  • 3D-inspektion av rörliga delar
  • Intuitivt användargränssnitt
  • Integrerad bildanalys
  • Enkelt byteskoncept
  • 3D-bild med hög upplösning med intensitets-overlay
  • Fabrikskalibrerade 3D-data, faktiska mm-värden i alla dimensioner
  • Robust IP67-metallhus

 

Robotics image
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Teknik3D-radfotografi
    Avsökningsfrekvens / bildupprepningsfrekvens5.000 3D-profiler/s
    Förkalibrerat
    IP-klassningIP67
    KonfigurationsprogramSOPAS ET
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Seriell✔ , RS-232, RS-422, pulsgivare (RS-422 / DBS36E-BBCP02048)
    Inkrementell✔ , TTL
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads