3D-visionssensor
Ranger3

Fantastiska 3D-prestanda i ett litet hus

Din fördel

  • Den unika CMOS-sensorn möjliggör högre genomflöde tack vare snabba 3D-mätningar
  • Tillförlitliga och noggranna mätningar på mörka och ljusa ytor underlättar flexibel produktion och genomförandet av Industri 4.0
  • Hög ljuskänslighet möjliggör 3D-inspektion utan högre lasereffekt
  • Noggranna form-, volym- och positionsmätningar för en mängd olika objekt bidrar till högre produktkvalitet
  • Programintegration enligt standarderna GigE Vision och GenICam
  • Enkel mekanisk integration tack vare det kompakta huset, ProFlex-Front, industristickkontakterna och 4Dpro-tillbehören

Översikt

Fantastiska 3D-prestanda i ett litet hus

Tack vare sin höga mätnoggrannhet och oöverträffade mäthastighet kan Ranger3, den senaste generationen streaming-kameror, konfigureras för en mängd olika krav. Som unik 3D-sensor som specialutvecklats för sofistikerade bildbearbetningsuppgifter är Ranger3 den idealiska nyckelkomponenten för inspektionssystem över hela världen. Kameran registrerar ett objekts äkta 3D-form oberoende av kontrast eller färg och bidrar därmed till högre kvalitet för många produkter. Överensstämmelse med standarderna GigE Vision och GenICam säkerställer en kostnadseffektiv integration. Ranger3 erbjuder fantastiska 3D-prestanda i ett litet hus.

I korthet
  • CMOS-sensor från SICK med ROCC-teknik för överlägsna 3D-prestanda
  • Bearbetning av upp till 15,4 gigapixlar/s.
  • 3D-profil vid 7 kHz i fullformat
  • Sensorupplösning upp till 2 560 x 832 px
  • Kompatibel med GigE Vision och GenICam
  • 3D-, reflektions- och ströljusmätning i en enhet
  • Industrihus, som tillval med IP-klassning IP65/67

 

Robotics image
Robotics image

Samarbete i ögonhöjd

Spelar ingen roll om det är Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling eller Position Feedback - SICK-sensorerna ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga.
Ta reda på mer

Fördelar

En ny mätstav för highspeed-3D

CMOS-3D-sensor från SICK.
Snabba och precisa form-, volym- och positionsmätningar med Ranger3
Utmärkt 3D-prestanda tack vare ROCC-teknik (Rapid On-Chip Calculation).

”Ranger3 är en imponerande kamera som illustrerar hur ett teknologiskt kvantsprång kan öppna nya möjligheter och marknader för 3D-vision” säger JunYoung Lee, verkställande direktör på Novitec Co. Ltd., Sydkorea.

Värdeskapande för de mest skilda industrigrenar

Med 3D-kameror kan man även samla in höjd- och formmätdata. Dessa har avgörande betydelse i många vision-applikationer inom industrin. Streaming-kamerorna Ranger från SICK används över hela världen i de mest skilda branscher som elektronik-, trä-, robot-vision-, plast-, gummi- eller livsmedelsindustrin. Med introduktionen av Ranger3 skapar SICK förutsättningar för företagen att öka sina prestanda ytterligare beträffande kvalitetssäkring och

produktionsgenomflöde.

Ultrasnabb 3D-inspektion– med Ranger3 i ytterfilen.
Tack vare den höga ljuskänsligheten hos Ranger3 går det nu att inspektera även mycket mörka material som t.ex. däck snabbt och noggrant.
Betydligt högre genomflöde inom elektronikbranschen tack vare den nya 3D-streaming-kameran från SICK.

Med den nya 3D-streaming-kameran Ranger3 kan man inte bara hålla takten, utan till och med öka hastigheten i processen. På så sätt öppnas nya möjligheter med en applikationsmångfald inom vision-området för maskintillverkare och systemintegratörer.

ProFlex – det intelligenta monteringssystemet för objektiv och filter

ProFlex-konceptet inkluderar utbytbara moduler, inklusive ett brett utbud av objektiv, en optikskyddshuva med skyddsklass IP65 eller IP67, utbytbara gängfilter och olika Scheimpflug-adaptrar. På sätt kan man anpassa och optimera brännvidden för Ranger3 till den specifika situationen. Då säkerställs att alla objekt alltid är perfekt fokuserade över hela höjden.
ProFlex-konceptet hos Ranger3 möjliggör en enkel installation och anpassning av den kompakta kameran till de aktuella kraven.
Scheimpflug-adaptern riktar in objektivet i en optimal vinkel och säkerställer därmed knivskarpa bilder.
Tack vare den optiska skyddskåpan med skyddsklass IP65 eller IP67 kan kameran även användas i krävande miljöer.

Det innovativa ProFlex-konceptet från SICK är en intelligent lösning för en enkel systeminstallation.

SICK LifeTime Services

SICK-service ökar produktiviteten för maskiner och anläggningar, höjer det allmänna arbetsskyddet, lägger grunden till långsiktig lönsamhet och skyddar investeringarna. Förutom rådgivning ger SICK support på plats vid konceptframtagning, idrifttagning samt vid löpande drift.

Tjänsteutbudet omfattar allt från underhåll och inspektion, prestandakontroll till modernisering och eftermontering. Moduluppbyggda eller individuellt utformade serviceavtal ger anläggningarna längre livslängd och på så vis bättre tillgänglighet. Givare och system känner ständigt av störningar och överskridna gränsvärden.

Rådgivning och design Applikationsspecifik rådgivning om produkt, integrering och själva applikationen.
Idrifttagning och underhåll Applikationsoptimerat och hållbart ─ tack vare idrifttagning och underhåll proffsigt utförda av utbildad SICK-servicetekniker.
Serviceavtal Garantiförlängning, SICK Remote Service, 24 h-helpdesk, underhåll, tillgänglighetsgarantier och andra modulkomponenter går att kombinera ihop individuellt som du vill.

Applikationer

Teknisk översikt

 
  • Översikt över tekniska data

    Översikt över tekniska data

    Teknik3D-radfotografi
    Avsökningsfrekvens / bildupprepningsfrekvens1.500 3D-profiler/s ... 46.000 3D-profiler/s, i AOI, fullformat
    Mätning av ljusspridningen
    Reflektionsmätning
    3D-mätning
    Förkalibrerat
    IP-klassningIP20, IP65, IP67
    KonfigurationsprogramRanger3 Studio
    Ethernet✔ , UDP/IP
Du hittar alla tekniska data vid resp. produkt

Downloads